可程式控制器(Programmable Logic Controller, PLC)是一種電子運算的控制系統。它以簡易的儲存程序、便利擴充的原則設計,提供順序/位置控制、定時計數、輸入/輸出控制等指令,廣泛應用在工業自動化控制領域。
台達AH系列模組化控制器,為高端應用領域提供了自動化系統解決方案。AH系列採用全面模組化設計,在台達最佳研發技術的基礎上,開發輸出進階的功能,並採用高度整合的軟體和介面,為自動化系統做了完美演繹。除了具備豐富的功能塊 (FB),高性價比,多元擴充功能等特色,同時提供了優異的系統延伸擴充性,AH系列具備專用的運動控制CPU,透過EtherCAT等的運動控制網路連接伺服驅動器,可進行高速、高精度的機器控制,為高端應用領域的產業與終端客戶節省建構成本,提供更具競爭力的解決方案。
台達AS系列PLC,是專為自動化設備設計的高功能泛用型控制器。AS系列標準型CPU採用台達自行開發的32 bit SoC CPU,大幅提昇效能(40 k steps / ms),最多可擴充32台模組或最大1,024點I/O;強大定位控制功能,可同時支援最多8軸CANopen運動網路/6軸200 kHz脈波控制。AS系列運動控制型CPU內建多種通訊口及專用運動控制網路介面(EtherCAT/CANopen),並提供國際組織所定義之運動控制標準指令庫,支援最高16/24實軸的同動功能。AS系列控制器可廣泛應用在電子製造,包裝、印刷、紡織、製藥等各種自動化控制領域中。
台達DVP系列可程式控制器以高速穩健、高可靠度之特色應用於各種工業自動化機械上,提供快速執行邏輯運算、豐富指令集、多元擴充功能及高性價比等特色,並且支援多種通訊規範,有效透過工業網路將台達交流馬達驅動器、伺服、人機介面及溫控產品聯結,以「Delta Solution」提供使用者最完善的解決方案。DVP系列標準型CPU
高度整合的程式編輯軟體ISPSoft,將程式編輯、硬體規劃、網路規劃,運動控制規劃等功能整合在同一軟體架構之下,並提供了圖像式編輯介面以及豐富便利的輔助精靈,大大提升了軟體易用性。針對程式編輯功能,ISPSoft提供了五種*編輯語言,包含了階梯圖(LD)、功能塊(FBD)、順序功能圖(SFC)、以及IL(Instruction List)和ST(Structured Text)。使用者可選擇自己最熟悉的編輯語言,提升程式編輯效率。開發環境導入 IEC 61131-3 的編程架構、且支援PLCopen® 的運動控制功能塊,幫助用戶縮短程式開發所需的時間。*註:不同機種支援之編輯語言可能有差異
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問