空調

機櫃空調產品採用台達設計製造高品質風扇,搭配業界領導品牌變頻壓縮機,擁有高效、低噪與高可靠性之優點,冷卻能力最高可達1700W,有良好耐候性,即使在環境溫度-10°C~55°皆可提供穩定的冷卻功率。客戶可依不同應用選擇DC 48 Volt 或是AC 230 Volt產品,滿足UL, cUL, CE, TUV等國際安全規範。

產品特色
  • 台達高品質風扇
  • 高效變頻壓縮機
  • 熱傳增強技術
  • 通訊遙控功能
  • 安裝簡單,低設備維護成本
  • LED運作狀態指示燈
  • 低噪音
  • IP55的高信賴性保護