2021/4/28
台達立式包裝機解決方案打造精巧工作站,高效包裝各式內料
包裝市場規模龐大且競爭激烈,舉凡三合一咖啡包、泡麵裡的調味料包、藥袋,或是清潔劑補充包等,均需要迅速且整齊的裁切及包裝,以滿足眾多需求。但消費者有時會發現產品包裝不良或是不正確切分,造成內容物外漏;供應商有浪費內料及包材成本之虞,也容易遭受客訴,影響企業評價。
傳統臥式包裝機佔地面積較大,包裝封口容易受擠壓,導致包裝不良率高。立式包裝機可解決臥式包裝機包裝封口擠壓的問題,且包裝快速、整齊。立式包裝工藝可分為溫度控制及內料包裝兩部分。包裝機需精準控制密封軸溫度,對包裝膜料進行熱封、冷封,接著正確裁切膜料,將產品切割為個別袋裝成品,完成包裝。
台達近期為大陸華西地區一家包裝機製造商提供立式包裝機解決方案,打造比傳統機台佔地面積小的精巧工作站,將運動控制器整合交流伺服驅動器及馬達執行多軸控制,精準包裝;藉由溫度控制器準確控制加熱溫度,完成熱封、冷封。使用者可直接由人機介面設定運作速度與調整袋長,提高操作便利性,高效率完成各式內料包裝。
該方案採用台達多軸運動控制器 DVP-50MC 系列,控制封裝及裁切,結合交流伺服驅動系統 ASDA-B3 系列,精準控制熱封縱軸帶動膜料放卷、拉膜,同時將膜料對折進行側封,成為筒狀。隨後,控制器帶動熱封橫軸對筒狀膜進行橫封,並在注料後針對橫封處進行冷封的二次壓合,確保嚴實密封,然後裁切為個別單品,避免未切透切口。可依照不同需求在人機介面 DOP-100 系列隨時調整加工程序,如封裝溫度及速度。
台達立式包裝機解決方案具有以下優勢及特色:
• 操作方便,靈活調整
人機介面 DOP-100 系列透過 RS-485 與溫度控制器相連,使用者無需編程控制器,縮短開發週期。使用者透過簡易介面操作,快速控制設備運轉速度及設定熱封、冷封溫度,並可不停機快速修改包材袋長。
• 定點停車功能、彈性加工模式與切刀工位
多軸運動控制器 DVP-50MC 系列內建定點停車功能,讓使用者自行設定停機相位。當設備被暫停時,橫封軸會固定停止於該相位,避免包裝膜料被高溫燙損。
交流伺服驅動系統 ASDA-B3 系列則可精準定長加工、追標加工模式,及提供多袋包裝、單包包裝等彈性加工與裁切模式切換,以利使用者高速彈性生產。
• 標準編程語言,簡易程式開發
使用者可依需求透過 CANopen Builder 並結合結構式文件編程語言 (ST) 及梯形邏輯 (LD) 對控制器進行編程,提高程序維護性及可讀性。
台達立式包裝機解決方案整合多軸運動控制器及伺服驅動器,提供高效運作性能、靈活調整袋長與參數等功能,縮短客戶調整包裝袋長及封裝溫度,並提升包裝速度。可包裝各式內料,如稠狀、顆粒、液體與粉狀等內料。