2022/7/29
台達全程助力智能物流 讓包裹運送更快速、便捷、有序
新冠疫情催化宅經濟,使得許多消費者的購物與娛樂選擇隨之產生改變,並在過程中養成了新的消費習慣,其中一個重要轉變便是網購意願大幅提升,相較疫情初始,2021年全球電商占整體零售市場銷售額比重攀至逾16%,部分新興市場更是繳出電商成長率超過50%的表現。隨著電商興起,為提供消費者優質的購物經驗,快速收到正確的貨物,物流便成為了過程中的要角,從碼頭卸貨、輸送帶傳輸、分離排序、包裹識別、包裹分揀、掃描定位到碼頭裝貨,每個環節都不容馬虎,為消費者運送蘊含驚喜與期待的各式包裹。
面對物流需求在短時間內高速成長,多數物流業者難以快速擴充硬體,因而轉向發展融合多項新技術的「智能物流」,期盼藉由感知、決策優化、系統整合與即時回饋,提升運力規模與附加價值,促進產業升級轉型。對此,台達長期關注物流行業趨勢與實際應用,結合在工業自動化領域的豐碩經驗,提供對應物流運輸關鍵流程的多元智能方案,助力業者實現內物流的全程智能管理,掌握新時代商機。
- 碼頭卸貨:針對貨物進出碼頭常見的伸縮機,台達提供了整合高階泛用型控制器AS系列與精巧標準型變頻器ME300系列的泛用型方案;同時,考量個別市場的當地行業屬性與需求,也推出了物流伸縮機一體控制器LTC系列,不僅縮小了電控櫃體,同時縮短接線並免去參數設定時間,方便業者操作與維護。
- 輸送帶運輸:輸送帶輸送機做為物流配送中心最基礎也最常用的設備,台達方案運用精巧標準型變頻器ME300系列,搭配優異的馬達控制算法,相同負載下能耗更低,不僅穩定驅動輸送帶,更同時響應減碳趨勢,助力綠色環保。
- 分離排序:包裹在離開物流運轉中心前會經過整位、分離、拉距排隊等預處理;傳統上這個過程需要投入大量人力,而為提升包裹預處理效率,台達提供單件分離器方案,整合高階泛用型控制器AS系列與標準型交流伺服驅動系統ASDA-B3系列,可實現最多64軸矩陣輸送帶穩定運行,讓無序的包裹有序排序。
- 包裹識別:為蒐集數據做為後續分揀依據,台達提供DWS動態稱重方案,採用高階泛用型控制器AS系列做為系統主控,處理上位機發送的指令,控制標準型交流伺服驅動系統ASDA-B3系列,可在運動中測量包裹體積、重量以及掃碼,提升分揀流程的可追溯性、準確度與效率。
- 包裹分揀:根據包裹的資訊與目的地將其分配到正確的線路上是分揀機的重要功能,台達在分揀流程提供包括高速擺臂 / 擺輪 / 模組帶 / 交叉帶分揀多種設備方案:
- 高速擺臂分揀機方案:相較傳統方案,台達方案在同等功率下輸出扭矩、推力都更大,可將擺臂週期縮短到0.8秒,分揀速度與效率高。
- 擺輪分揀機方案:採用台達高階泛用型控制器AS系列搭配標準型交流伺服驅動系統ASDAB3系列,不僅轉向速度可滿足設備需求,更支援CANOpen,助力實現智能物流網路化。
- 模組帶分揀機方案:採用台達PCbased運動控制器AX8系列,透過EtherCAT串聯精巧標準型矢量控制變頻器MS300系列與ASDAB3系列,可快速組建系統,無需二次組網,同時支援在線故障排查。
- 交叉帶分揀機方案:台達方案支援EtherNet/IP,方便建置與調試。環線驅動與供包台分別採用精巧標準型變頻器ME300系列與ASDAB3系列控制,同時運用網路型進階薄型控制器DVPSE系列,可輕鬆控制40台小車,充分滿足現場需求。
物流預期將成為電商平台創造差異化體驗的競爭關鍵,業者為求突圍或擴大自身市場優勢,如何將包裹快速、便捷、有序送到消費者手中這個看似簡單的議題,實則正在宅經濟商機背後發酵,點燃物流行業戰場。台達智能物流涵蓋場內運輸全歷程,幫助業者一站優化內物流各個環節,從傳統方式往數位化與智能化轉型升級,開展更具效率的新物流產業型態。