2021/11/10
俄羅斯石油和天然氣公司選擇台達Modulon DPH 300 kVA UPS,搭配最新鋰電池組以確保穩定運行
行業:基礎架構
俄羅斯大型石油和天然氣公司需要為其位於俄羅斯聖彼得堡的新伺服器機房添購不間斷電源 (UPS)並搭配緊湊的電池模組。因當地區域的電網不穩定,會有停電發生的可能,客戶的目標是確保大樓基礎設施能安全穩定運行,並為其重要據點的各種關鍵需求保持持續的電力供應。再加上現場空間有限,需要極高功率密度的解決方案,並且具備高可擴展性和長時間的電池壽命。經過招標,這家俄羅斯石油和天然氣公司決定與台達簽約,台達解決方案的緊湊設計、高產品質量和技術團隊的優秀能力是關鍵決定因素。
這專案定於 2021 年上半年實施,解決方案包括台達模組化UPS DPH 300 kVA系列,和尺寸不超過伺服器機櫃的台達NMC 鋰電池櫃。台達的 DPH 系列 UPS 特別適合安裝在空間寶貴的場域中,這得益於它非常緊湊的設計:在 3U 高度下,實現了業界領先的每個模塊 50 kW 的功率密度;台達針對關鍵基礎設施的創新儲能解決方案也具備高緊湊設計,每個伺服器的機架單元具備兩組 60 Ah 電池串。
因其模塊化的設計,還可根據客戶需要,調整和擴展解決方案的電力容量,並可支持電源、旁路、控制和並聯模塊等模塊熱插拔功能。 因此,可加快設備上線運營速度,維護速度更快, 從而降低資料中心的總體持有成本(TCO)。
台達鋰電池櫃與NMC技術合作製造,具有使用壽命長、安全、易維護和降低TCO的特點:
- 使用壽命延長 2-3 倍,最長可達 20 年,平均處理超過 4000 次充電/放電循環
- 只需一般UPS 1/3的佔地面積,客戶可為IT設備預留更多空間
- 充電表現提升高達 10 倍,從而縮短充電時間(2C vs. 0.2C)
- 更安全的BMS整合,讓電池管理更輕鬆、更安全
- 更低的OPEX,極低自放電率和散熱需求,節省OPEX同時提高效率
額外的電力容量存放在一個免維護、安全且安裝快速的緊湊型機櫃中,體積比一般標準機櫃小。由於電池櫃的佔地面積特別小,剩餘空間可用於未來的場域擴展。
台達解決方案除了有高功率密度、可擴展性又能降低的總體持有成本的各項優點之外,提供客戶良好快速的服務、建議與執行力,給俄羅斯石油和天然氣公司留下了深刻的印象。台達在俄羅斯的服務專員已經啟動開機與維護程序,客戶可享有5 年的延長保修期。
台達服務團隊遍布歐洲各地,並擁有多個生產基地,包括專業的當地銷售、技術和服務專家團隊。作為電源和散熱管理解決方案的領先供應商,台達可以在客戶有需求時,即時在當地迅速提供服務。台達俄羅斯公司及經銷商 RRC 確保高效的解決方案順利安裝在現有伺服器機房中,方案的維護需求極低又能在未來輕鬆升級。
台達俄羅斯資通訊解決方案事業部(Delta Russia CISBU) 業務經理Maria Mityureva,她對這個專案的合作成功感到高興:「當地業務與服務團隊、經銷商和合作夥伴的順暢合作使我們能夠在整個專案中為客戶提供最好的知識經驗、可靠的產品和解決方案,並提供專業的服務和安裝協助。我們很高興看到專案的成功和客戶的滿意,我們熱切期待未來有更多的合作。台達是高功率密度解決方案的領導製造商,透過創新的台達UPS DPH 系列 300-600 KW搭配NMC鋰電池櫃,我們持續看好這產品的未來。」