• Global - English
  • Global - 繁體中文
  • Americas - English
  • Australia - English
  • China - 简体中文
  • EMEA - English
  • EMEA - Deutsch
  • EMEA - Français
  • EMEA - Italiano
  • India - English
  • Japan - 日本語
  • Korea - 한국어
  • Singapore - English
  • Thailand - English
  • Thailand - ไทย
  • 解決方案
    • 工業自動化與智能製造解決方案
    • 樓宇自動化解決方案
    • 資料中心解決方案
    • 通訊電源解決方案
    • 智慧能源解決方案
    • 視訊與監控解決方案
    • 電動車充電解決方案
    解決方案類別
    Go To Components
    • 智能製造整體解決方案
    • 電子行業
    • 橡塑
    • 流體設備
    • 木工機械
    • 物流運輸
    • 紡織
    • 機床與金屬加工
    • 印刷包裝
    • 智慧城市
    • 智慧建築
    • 低碳建築
    • 健康建築
    • 太陽能解決方案
    • 電動車充電解決方案
    • 儲能系統解決方案
    • DeltaGrid 能源管理解決方案
    • 視訊系統解決方案
    • 監控解決方案
    • 8K投影應用
    • 家用充電
    • 商用充電
    • 公用充電
    解決方案類別Components
    Go To Inductors
    • 設備自動化
    • 機聯網
    • 電子組裝
    • 品質管理
    • 設備管理
    • 倉儲物流管理
    • 製造可視化管理
    • 警報管理
    • 雲端戰情中心
    • 廠務監控
    • 能源管理
    • 住宅屋頂型太陽能
    • 工商屋頂型太陽能
    • 電網級地面型太陽能
    • 電廠與電網輔助應用
    • 工商業用電大戶
    • 中小型商辦與微電網
    • 電動車充電管理
    • 能源管理
    • 智慧讀表
  • 產品服務
  • 電源及零組件

    • 零組件
    • 電源及系統
    • 風扇與散熱管理

    交通

    • 電動車動力系統

    自動化

    • 工業自動化
    • 樓宇自動化

    基礎設施

    • 資通訊基礎設施
    • 能源基礎設施暨工業解決方案
    • 視訊與顯像系統
    產品類別
    Go To Components
    • 電感器
    • 高頻電感器
    • 變壓器
    • 網路元件
    • 電源干擾濾波器
    • 電磁閥
    • 電流感測電阻
    • 電源模組
    • Stamping and Overmolding Components
    • 嵌入式電源
    • 外接式電源
    • 工業電源
    • 醫療電源
    • 工業電池充電器
    • USB Type A+C PD 充電插座
    • 高壓精密電源
    • 風扇模組
    • EC 風扇
    • 散熱管理
    • 汽車散熱系統
    • 機櫃熱傳產品
    • 空氣品質方案產品
    • 液體冷卻解決方案
    • 電動車電力電子
    • 馬達驅動
    • 系統集成
    • 驅動類產品與電源治理
    • 運動類產品
    • 控制類產品
    • 現場應用
    • 製程設備
    • 工業機器人
    • 系統軟體
    • 工業電腦
    • 樓宇管理與控制
    • 空氣品質管理
    • LED照明
    • 智慧安防
    • 健康照明
    • 樓宇解決方案
    • 通訊電源系統
    • 網通系統
    • 不斷電系統及資料中心
    • 電動車充電解決方案
    • 儲能系統解決方案
    • 太陽能變流器
    • 能源管理解決方案
    • 風力發電變流器
    • 固態變壓器
    • 中壓變頻器
    • 自動化測試設備
    • 高壓精密電源
    • 水電解製氫解決方案
    • 氫燃料電池解決方案
    • 商務及教育市場投影系統
    • 高階投影系統
    • DLP、LED和LCD電視牆
    • 無線協作 & 數位訊息解決方案
    • 智慧低碳校園解決方案
    • 工業視覺設備
    • Vivitek
    產品類別Components
    Go To Components
    • High Current SMT Power Inductors
    • Power Inductor
    • 繞線式高頻電感器
    • 繞線式電感器
    • Reactor
    • 共模電感器
    • 轉換變壓器
    • 平面變壓器
    • RJ-45網路連接器模組
    • 網路變壓器晶片
    • 繞線式共模線圈
    • 交換式電源供應器
    • 標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
    • 外接式電源
    • Innergie
    • 軌道式電源供應器
    • 平板式電源供應器
    • 基板型電源供應器
    • 導軌式電源模組
    • 照明用LED電源與電子安定器
    • EC 離心式鼓風機
    • EC軸流風扇
    • 2D / 3D 均熱板
    • 散熱器
    • 熱管散熱
    • 筆電散熱方案
    • 薄型散熱方案
    • 移動散熱解決方案
    • 氣對氣熱交換機
    • 熱電制冷器(半導體空調)
    • 加熱器
    • 空調
    • 過濾器風扇
    • 換氣扇
    • 浴室暖風機
    • 新風系統
    • DC 直流節能吊扇
    • DC 雙渦輪多向循環扇 / 節能吹地機
    • 冷卻液分配裝置
    • 水冷板模組
    • 車載充電機
    • 雙向車載充電機
    • 無線充電器
    • 高壓直流電轉換器
    • 車載發電機
    • 電動車通訊控制器
    • 馬達驅動器
    • 驅動馬達
    • 驅動馬達集成
    • 電力電子系統集成
    • 雙向電力電子系統集成
    • 三合一電力電子系統集成
    • 變頻器 - 交流馬達驅動器
    • 中壓變頻器
    • 驅動系統運動控制解決方案
    • 起重行業解決方案
    • 伺服沖床解決方案
    • 電源治理
    • 馬達系列產品
    • 高速流體解決方案
    • 伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
    • CNC數控系統解決方案
    • PC-Based 運動控制解決方案
    • PLC-Based運動控制器
    • 線性運動產品
    • 行星減速機
    • AX 系列運動控制方案
    • 嵌入式運動控制器
    • 智能螺絲鎖附系統
    • 可程式控制器
    • 觸控型人機介面
    • 文本型人機介面
    • 工業網路解決方案
    • 工業乙太網路解決方案
    • VTScada工業圖控系統
    • DIAView 工業圖控系統
    • 溫度控制器
    • 機器視覺
    • 工業型電源供應器
    • 多功能集合式電表
    • 智慧感測器
    • 壓力感測器
    • 計時 / 計數 / 轉速器
    • 高壓精密電源
    • 伺服壓床
    • 智能設備
    • 自動化測試設備
    • 水平關節機器人
    • 垂直多關節機器人
    • 機器人控制驅動一體機
    • VTScada工業圖控系統
    • DIAView 工業圖控系統
    • DIAEnergie 工業能源管理系統
    • DIALink 設備聯網平台
    • DIAStudio 智能機台建置軟體
    • DIAMES 製造執行系統
    • DIASPC 統計製程管制系統
    • DIAEMS 設備管理系統
    • DIAWMS 倉儲管理系統
    • DIAAMS 警報管理系統
    • DIASVP 智慧資訊可視化平台
    • DIABCS 整線設備管控系統
    • DIAMCS 物料搬送管控系統
    • DIAEAP+ 設備自動化控制系統
    • DIASECS 半導體設備標準通訊及控制應用軟體
    • 智能 CAD/CAM 軟體
    • DIATwin 虛擬機台開發平台
    • DIAMOM 電子組裝業智能製造解決方案
    • DIACFX 電子組裝設備標準通訊及控制應用軟體
    • DIAEAP-PMM 精工智聯平台
    • 工業電腦
    • UNOnext 室內空氣品質偵測器
    • UNOlite 室內空氣品質偵測器
    • UNOslim 室內空氣品質偵測器
    • 工業照明
    • 道路照明
    • 集魚燈
    • 商業照明
    • Indoor Telecom Power System
    • Outdoor Telecom Power System
    • Renewable Hybrid Power System
    • Rectifiers
    • DC/DC Converter
    • Inverters
    • PV Charger
    • Battery
    • Cooling
    • RMMS
    • 資料中心網路
    • 都會區域網路
    • 企業與中小型企業網路
    • 小型辦公室及家用網路產品
    • 網路安全設備
    • 車用網通及智駕運算
    • 不斷電系統
    • InfraSuite 資料中心解決方案
  • 新聞中心
    • 新聞列表
    • 活動訊息
    • 台達品牌雙月刊
    • Podcast
    • 聯絡我們
  • 投資人服務
    • 致股東報告書
    • 財務資訊
    • 公司治理專區
    • 股東會
    • 法說會
    • 聯絡窗口
    • 海外可交換債重大訊息
  • 服務支援
    • 下載中心
    • 產品應用中心
    • 常見問題
    • 故障碼查詢
    • 聯絡我們
    • 台達銷售與採購條款
    • 產品網絡安全漏洞管理政策
  • 關於台達
    • 台達簡介
    • 經營團隊
    • 事業範疇
    • 全球營運
    • 研發與創新
    • 大事紀
    • 企業永續
    • 相關連結
    • 供應商自薦
  • 人力資源
    • 無限未來
    • 精采生活
    • 優渥福利
    • 豐富職涯
    • 加入台達
    • 招募新訊
    • 國際人才
    • 科技講座
  • 解決方案
    • 工業自動化與智能製造解決方案
    • 樓宇自動化解決方案
    • 資料中心解決方案
    • 通訊電源解決方案
    • 智慧能源解決方案
    • 視訊與監控解決方案
    • 電動車充電解決方案
    解決方案類別
    Go To Components
    • 智能製造整體解決方案
    • 電子行業
    • 橡塑
    • 流體設備
    • 木工機械
    • 物流運輸
    • 紡織
    • 機床與金屬加工
    • 印刷包裝
    • 智慧城市
    • 智慧建築
    • 低碳建築
    • 健康建築
    • 太陽能解決方案
    • 電動車充電解決方案
    • 儲能系統解決方案
    • DeltaGrid 能源管理解決方案
    • 視訊系統解決方案
    • 監控解決方案
    • 8K投影應用
    • 家用充電
    • 商用充電
    • 公用充電
    解決方案類別
    Go To Components
    • 設備自動化
    • 機聯網
    • 電子組裝
    • 品質管理
    • 設備管理
    • 倉儲物流管理
    • 製造可視化管理
    • 警報管理
    • 雲端戰情中心
    • 廠務監控
    • 能源管理
    • 住宅屋頂型太陽能
    • 工商屋頂型太陽能
    • 電網級地面型太陽能
    • 電廠與電網輔助應用
    • 工商業用電大戶
    • 中小型商辦與微電網
    • 電動車充電管理
    • 能源管理
    • 智慧讀表
  • 產品服務
  • 電源及零組件

    • 零組件
    • 電源及系統
    • 風扇與散熱管理

    交通

    • 電動車動力系統

    自動化

    • 工業自動化
    • 樓宇自動化

    基礎設施

    • 資通訊基礎設施
    • 能源基礎設施暨工業解決方案
    • 視訊與顯像系統
    產品類別
    Go To Components
    • 電感器
    • 高頻電感器
    • 變壓器
    • 網路元件
    • 電源干擾濾波器
    • 電磁閥
    • 電流感測電阻
    • 電源模組
    • Stamping and Overmolding Components
    • 嵌入式電源
    • 外接式電源
    • 工業電源
    • 醫療電源
    • 工業電池充電器
    • USB Type A+C PD 充電插座
    • 高壓精密電源
    • 風扇模組
    • EC 風扇
    • 散熱管理
    • 汽車散熱系統
    • 機櫃熱傳產品
    • 空氣品質方案產品
    • 液體冷卻解決方案
    • 電動車電力電子
    • 馬達驅動
    • 系統集成
    • 驅動類產品與電源治理
    • 運動類產品
    • 控制類產品
    • 現場應用
    • 製程設備
    • 工業機器人
    • 系統軟體
    • 工業電腦
    • 樓宇管理與控制
    • 空氣品質管理
    • LED照明
    • 智慧安防
    • 健康照明
    • 樓宇解決方案
    • 通訊電源系統
    • 網通系統
    • 不斷電系統及資料中心
    • 電動車充電解決方案
    • 儲能系統解決方案
    • 太陽能變流器
    • 能源管理解決方案
    • 風力發電變流器
    • 固態變壓器
    • 中壓變頻器
    • 自動化測試設備
    • 高壓精密電源
    • 水電解製氫解決方案
    • 氫燃料電池解決方案
    • 商務及教育市場投影系統
    • 高階投影系統
    • DLP、LED和LCD電視牆
    • 無線協作 & 數位訊息解決方案
    • 智慧低碳校園解決方案
    • 工業視覺設備
    • Vivitek
    產品類別Components
    Go To Components
    • High Current SMT Power Inductors
    • Power Inductor
    • 繞線式高頻電感器
    • 繞線式電感器
    • Reactor
    • 共模電感器
    • 轉換變壓器
    • 平面變壓器

      網路元件

      • 網路元件
    • 交換式電源供應器
    • 標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
    • 外接式電源
    • Innergie
    • 軌道式電源供應器
    • 平板式電源供應器
    • 基板型電源供應器
    • 導軌式電源模組
    • 照明用LED電源與電子安定器
    • EC 離心式鼓風機
    • EC軸流風扇

      散熱管理解決方案

      • 散熱管理解決方案
      • 可攜式產品散熱解決方案

      可攜式產品散熱解決方案

      • 散熱管理解決方案
      • 可攜式產品散熱解決方案
    • 氣對氣熱交換機
    • 熱電制冷器(半導體空調)
    • 加熱器
    • 空調
    • 過濾器風扇
    • 換氣扇
    • 浴室暖風機
    • 新風系統
    • DC 直流節能吊扇
    • DC 雙渦輪多向循環扇 / 節能吹地機
    • 冷卻液分配裝置
    • 水冷板模組
    • 車載充電機
    • 雙向車載充電機
    • 無線充電器
    • 高壓直流電轉換器
    • 車載發電機
    • 電動車通訊控制器
    • 馬達驅動器
    • 驅動馬達
    • 驅動馬達集成
    • 電力電子系統集成
    • 雙向電力電子系統集成
    • 三合一電力電子系統集成
    • 變頻器 - 交流馬達驅動器
    • 中壓變頻器
    • 驅動系統運動控制解決方案
    • 起重行業解決方案
    • 伺服沖床解決方案
    • 電源治理
    • 馬達系列產品
    • 高速流體解決方案
    • 伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
    • CNC數控系統解決方案
    • PC-Based 運動控制解決方案
    • PLC-Based運動控制器
    • 線性運動產品
    • 行星減速機
    • AX 系列運動控制方案
    • 嵌入式運動控制器
    • 智能螺絲鎖附系統
    • 可程式控制器
    • 觸控型人機介面
    • 文本型人機介面
    • 工業網路解決方案
    • 工業乙太網路解決方案
    • VTScada工業圖控系統
    • DIAView 工業圖控系統
    • 溫度控制器
    • 機器視覺
    • 工業型電源供應器
    • 多功能集合式電表
    • 智慧感測器
    • 壓力感測器
    • 計時 / 計數 / 轉速器
    • 高壓精密電源
    • 伺服壓床
    • 智能設備
    • 自動化測試設備
    • 水平關節機器人
    • 垂直多關節機器人
    • 機器人控制驅動一體機
    • VTScada工業圖控系統
    • DIAView 工業圖控系統
    • DIAEnergie 工業能源管理系統
    • DIALink 設備聯網平台
    • DIAStudio 智能機台建置軟體
    • DIAMES 製造執行系統
    • DIASPC 統計製程管制系統
    • DIAEMS 設備管理系統
    • DIAWMS 倉儲管理系統
    • DIAAMS 警報管理系統
    • DIASVP 智慧資訊可視化平台
    • DIABCS 整線設備管控系統
    • DIAMCS 物料搬送管控系統
    • DIAEAP+ 設備自動化控制系統
    • DIASECS 半導體設備標準通訊及控制應用軟體
    • 智能 CAD/CAM 軟體
    • DIATwin 虛擬機台開發平台
    • DIAMOM 電子組裝業智能製造解決方案
    • DIACFX 電子組裝設備標準通訊及控制應用軟體
    • DIAEAP-PMM 精工智聯平台
    • 工業電腦
    • UNOnext 室內空氣品質偵測器
    • UNOlite 室內空氣品質偵測器
    • UNOslim 室內空氣品質偵測器
    • 工業照明
    • 道路照明
    • 集魚燈
    • 商業照明
    • Indoor Telecom Power System
    • Outdoor Telecom Power System
    • Renewable Hybrid Power System
    • Rectifiers
    • DC/DC Converter
    • Inverters
    • PV Charger
    • Battery
    • Cooling
    • RMMS
    • 資料中心網路
    • 都會區域網路
    • 企業與中小型企業網路
    • 小型辦公室及家用網路產品
    • 網路安全設備
    • 車用網通及智駕運算
    • 不斷電系統
    • InfraSuite 資料中心解決方案
  • 新聞中心
    • 新聞列表
    • 活動訊息
    • 台達品牌雙月刊
    • Podcast
    • 聯絡我們
  • 投資人服務
    • 致股東報告書
    • 財務資訊
    • 公司治理專區
    • 股東會
    • 法說會
    • 聯絡窗口
    • 海外可交換債重大訊息
  • 服務支援
    • 下載中心
    • 產品應用中心
    • 常見問題
    • 故障碼查詢
    • 聯絡我們
    • 台達銷售與採購條款
    • 產品網絡安全漏洞管理政策
  • 關於台達
    • 台達簡介
    • 經營團隊
    • 事業範疇
    • 全球營運
    • 研發與創新
    • 大事紀
    • 企業永續
    • 相關連結
    • 供應商自薦
  • 人力資源
    • 無限未來
    • 精采生活
    • 優渥福利
    • 豐富職涯
    • 加入台達
    • 招募新訊
    • 國際人才
    • 科技講座
  • 首頁
  • 產品服務
  • 不斷電系統及資料中心
  • 不斷電系統
  • Modulon (模組化 UPS)

DPH 系列 50 - 300/500/600 kVA

全世界最高的電力密度搭配先進電力效能與優異的可靠度,提供百萬瓦的電力保護。

在充斥著雲端、4G/5G 以及各種媒體資料串流應用程式之高度 IT 密集的世界中,不斷升高的機架電力密度和有限的資料中心空間,使 IT 經理人面臨了各種挑戰。台達創新的模組式 UPS 技術,可協助客戶解決高電力密度、高電力效能,以及無與倫比之妥善率等方面的要求。此款嶄新的台達 Modulon DPH 系列 UPS 50 -300/500/600 kVA,匯集了整體業界最先進、每一個模組 50 kW 的電力密度,並可提供最小的設備尺寸和最高的空間利用率。對於百萬瓦資料中心而言,台達 Modulon DPH 系列 UPS 是最理想的模組化電力保護裝置,可以提供最佳化的整體擁有成本 (TCO)。

DPH 系列, 三相模組化不斷電系統 , 50 - 300/500/600 kVA 特色


檔案下載 產品詢價

產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
  • 產品介紹
  • 服務與工具
  • 獲獎與安規認證
  • 聯絡我們

產品介紹

產品特色

絕佳的電力效能

  • 在 50 kW 和 3U 的空間中,提供全業界最先進之單一模組的電力密度,為具有單一機架 500 kVA 和兩個機架 600 kVA 之條件的最小尺寸,相較於同等級的產品,可達到最佳的有效運轉率
  • 最高 96.5% 的高 AC-AC 效率,在 ECO 模式下可達到 99%,為節省能源費用的指標
  • 在綠能模式下可提供負載累積功能,以最佳化系統效率
 

極致可用

  • 採用完全模組化的設計以及可熱抽換的主要模組,確保平均維修時間 (MTTR) 幾乎為零,不會面臨當機的風險
  • 備用組件及雙重 CAN 匯流排可提供最高的系統妥善率,且可避免單點故障的情況
  • 模組化的 UPS 可以隨著您的企業成長,可同步並聯擴充至 8 台機組、4.8 MVA 的總供電容量
 

高管理能力

  • 方便使用者操作的 10" 彩色觸控螢幕,讓您能輕鬆地從所在地進行 UPS 管理作業
  • 各項環境資訊 (例如安全性、用水、火災及溫度) 皆可整合至 UPS 中,輕鬆透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控
  • 可外接電池管理系統,將電池的資訊 (包含電池的電壓、電流及內阻) 整合至 UPS 上,透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控 (選購電池管理系統)
應用領域

UPS DPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K

  3. 功率額定值
  4. DPH-300K
    50-300 kVA/kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 6 組
  5. DPH-500K
    50-500 * kVA / 50-450 kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 9 組
  6. DPH-600K
    50- 600 kVA/kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 12 組

  7. 輸入
  8. 額定電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
  9. 電壓範圍: 176~276 / 305~478 Vac (全負載)
  10. 電流諧波失真: < 3% **
  11. 功率因數: > 0.99
  12. 頻率範圍: 40~70 Hz

  13. 輸出
  14. 電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
  15. 電壓諧波失真: ≤ 0.5% (線性負載)
  16. 電壓穩定性: ± 1% (靜態)
  17. 頻率: 50/60 Hz ± 0.05 Hz
  18. 過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
    ≤ 150%: 1 分鐘
    > 150%: 1 秒

  19. 顯示器: 10” 彩色觸控螢幕

  20. 介面
  21. 標準配備
    RS-232通訊埠 x 1, 並聯通訊埠 x 4. USB Type A x 2, USB Type B x 1, MODBUS通訊埠 x 1, 多功能插槽 x 1, 遠端緊急關機乾接點 x 1, 本機緊急關機接點 x 1, 輸入乾接點 x 4, 輸出乾接點 x 6, 外接電池乾接點溫度偵測 x 4, 外接開關/斷路器狀態偵測乾接點 x 4, BMS (RJ45) x 1, 網路通訊埠x 1
  22. 選購配件
    繼電器輸入/輸出卡, 外接電池箱溫度偵測線

  23. 認證
  24. 安全性: CE

  25. 效率
  26. AC-AC: 最高 96.5%
    ECO 模式: 99%

  27. 電池
  28. 額定電壓: ± 240 Vdc
  29. 充電電壓: ± 272 V (可調整範圍從204 V 到 312 V)
  30. 電池深度放電保護: 有

  31. 環境
  32. 操作溫度: 0~40℃
    相對溼度: 0~90% (不結露)
  33. IP 保護裝置: IP20

  34. 其他
  35. 並聯冗餘及擴充: 模組及系統冗餘, 最多 8 台機組並聯
  36. 緊急關機裝置: 遠端(預設)以及本機(選配)
  37. 電池啟動: 有

  38. 整機規格
  39. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
    DPH-300K/500K: 600 x 1100 x 2000 mm
    DPH-600K: 1200 x 1100 x 2000 mm
  40. 重量 - UPS 系統 (不包含各項電力模組)
    DPH-300K: 311 kg
    DPH-500K: 317 kg
    DPH-600K: 605 kg
  41. 重量 - 50 kW 電力模組 (選購): 36 kg

  42. * 透過 Modbus 將電力模組的功率額定值調整為 50 kVA 或 55.6 kVA,DPH-500K 可使用 9 個 55.6 kVA 電力模組達成 500 kVA / 450 kW。
    ** 當輸入的 vTHD 小於 1% 時。

    所有規格若有變更,恕不另行通知。

服務與工具

  • 經銷服務網
  • 快速服務
  • 電源管理軟體專區
  • 影片中心
  • 資料中心虛擬導覽
  • 單相UPS選擇器

獲獎與安規認證

  • Funkschau 2019年度 ICT 產品
  • 2018 Funkschau 讀者選擇獎
  • 2018 資料中心電源供應年度產品
  • 2018年俄羅斯IT通路冠軍
  • 2017 Funkschau 讀者選擇獎
  • Funkschau 2016年度 ICT 產品

下載中心

搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。

聯絡我們

如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問

DPH-300K

DPH-500K

DPH-600K

50 kW 電力模組

環保 節能 愛地球

聯絡我們
地區語言
  • Global - English
  • Global - 繁體中文
  • Americas - English
  • Australia - English
  • China - 简体中文
  • EMEA - English
  • EMEA - Deutsch
  • EMEA - Français
  • EMEA - Italiano
  • India - English
  • Japan - 日本語
  • Korea - 한국어
  • Singapore - English
  • Thailand - English
  • Thailand - ไทย

網站資訊

  • 隱私權政策
  • 資料收集
  • 使用條款
  • 產品網絡安全公告

追蹤我們

© 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

解決方案

  • 工業自動化與智能製造解決方案
  • 樓宇自動化解決方案
  • 資料中心解決方案
  • 通訊電源解決方案
  • 智慧能源解決方案
  • 視訊與監控解決方案
  • 電動車充電解決方案

產品服務

  • 零組件
  • 電源及系統
  • 風扇與散熱管理
  • Innergie
  • 電動車動力系統
  • 工業自動化
  • 樓宇自動化
  • 資通訊基礎設施
  • 能源基礎設施暨工業解決方案
  • Vivitek

公司資訊

  • 新聞中心
  • 投資人服務
  • 關於台達
  • 人才招募

服務支援

  • 下載中心
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 產品應用中心

環保 節能 愛地球

本網站使用cookies以提昇您的瀏覽體驗。使用本網站表示您同意我們使用cookies。有關更多詳細訊息,請參閱我們的隱私權政策

如果您拒絕,則在訪問此網站時不會追蹤您的個人資訊。 您的瀏覽器將使用一個cookie記住您的偏好,而不是被追蹤。

同意 拒絕