2018/11/15
台達微模組資料中心護航頂級帆船賽事
行業: 政府/公共領域
“互聯網+”已經滲透到中國的各個行業,成為尋求發展新模式的神助攻,連傳統的體育賽事也積極利用資訊技術,從場館、轉播、票務甚至到觀眾服務都進行了戰略升級。近期,全球電源管理與散熱解決方案的領導廠商台達,攜手某國家級體育賽事中心,打造極具領先性的微模組資料中心,為頂級帆船賽事提供可靠的資訊化平臺。
帆船賽事涉及到的應用系統非常多,賽事管理系統、成績系統、辦公系統等十幾個應用系統高度集中;其次,與其它室內場館比賽不同的是,帆船比賽的正常舉辦還需要對海面、陸地等海量資料資訊進行採集、處理、分發和儲存等。這樣高度集成及複雜的賽事IT系統必須依賴可靠的資料中心基礎設施。在經過謹慎選擇之後,賽事管理單位選擇了台達提供的易動系列微模組,包含:DPH系列模組化UPS、精密空調及DCIM資料中心基礎設施管理系統等產品。
該帆船賽事資料中心所選用的UPS是模組化DPH系列,除具有台達不斷電供應系統產品一貫的高可靠性、優異效能和卓越整機效率外,更具有(N+X)容錯設計,可通過內置控制機制來達成電源模組的自動冗餘。分佈控制邏輯讓系統在某個電源模組故障的情況下,能夠自動同步並自動切換到備份模組,確保UPS持續運行。其關鍵零元件和模組的熱插拔功能可提高 UPS 系統的可維護性,從而降低MTTR(平均恢復時間)至趨近於零,並保證資料中心有最長的正常運作時間和最佳可用性。考慮到UPS系統的重要性,台達還採用了最高可擴容到500kVA的集中供電方案以及2N雙母線架構,大幅提升了供電系統的可靠性、可用性,為帆船賽事系統的不間斷運行提供高規格動力保障。
微模組中採用的DCIM資料中心基礎設施管理系統,能夠對資料中心運營所依賴的IT基礎設施(虛擬機器、伺服器和機架等)和設施環境(電源、製冷系統和環境等)組合提供全面的統一視圖,它將硬體和軟體整合於一體來管理資料中心的關鍵運營。能提供機房管理人員更多的資訊,來輔助提出適當的計畫和預測未來資料中心的需求,包括:環境監測、電力系統、製冷系統、保全系統、資產管理、報表管理、資料分析和IT整合等。
在節能設計上,台達易動系列堅持綠色設計理念,採用機櫃式(列間)空調,在近熱源直接送風,這樣氣流通路較短,而且製冷更為精准,解決了局部熱點的問題。將列間的冷通道封閉隔離,冷熱氣流互不干擾,避免的氣流串擾而導致的熱島效應,避免了風量和冷量損耗。相比傳統機房,易動系列微模組資料中心製冷效率提升12%以上,結合水冷系統、自然冷卻系統,PUE可降至1.5以下。
建成後的該帆船賽事資料中心,與傳統機房相比,更具有隨需擴容、逐步增長優勢,在帆船賽事系統資料量不斷增長的情況下,可以毫無壓力的進行擴容,迎接更多精彩賽事挑戰。