一般筆記型電腦可分為商用、消費、電競與工作站,所需的散熱方案也有差異,常用主流的系統瓦數為12~15W,高階系統的瓦數20~28W,工作站瓦數約135W,電競筆電的瓦數可到250W一般筆記型電腦可分為商用、消費、電競與工作站,所需的散熱方案也有差異,常用主流的系統瓦數為12~15W,高階系統的瓦數20~28W,工作站瓦數約135W,電競筆電的瓦數可到250W
主動散熱方案
筆電主動散熱解決方案為各種筆電散熱需求提供最佳產品,散熱瓦數從12W到300W皆能滿足。藉由高性能風扇搭配熱管、均溫版等主要散熱器,適當啟動turbo boost,給使用者帶來愉快的體驗
被動散熱方案
筆電被動式散熱解決方案,散熱瓦數10W到13W,主要用於教育型筆記型電腦與chrome book ,藉由熱管或均溫版進行散熱,可以滿足低階筆電散熱需求