DIASECS 半導體設備標準通訊及控制應用軟體

DIASECS 是半導體設備通訊和控制應用模型的解決方案,除提供 SECS/GEM 協定標準外,透過組態工具設定和高度自動化的無縫整合,用戶可迅速將 SECS/GEM 標準導入設備,解決製程繁複、底層設備繁多及資訊整合不易等工廠面對的問題,實現智能與自動化的生產管理。除半導體產業外,SECS/GEM 也廣泛應用於印刷電路板、光電面板、太陽能及電子元件等產業。

型錄下載 相關影片

產品介紹

產品特色

符合 SEMI 標準、高能效、簡易使用

  • 完全符合 SEMI 所訂立的標準規範
  • 通訊能力可達每秒 300 筆以上交換 (Transaction)
  • 具簡易 API 接口,可透過系統配置及訊息模擬等輔助工具,降低人員開發負擔,快速導入


 

高度整合、友善設定介面、異常追朔

  • 高度整合 SECS/GEM 標準,支援市面大部分 PLC 通訊協定,透過系統配置工具,開箱即用
  • 系統組態設定工具提供完整且友善的使用者介面,幫助快速完成系統設定,減少上線佈署時間
  • 提供完整 SECS 事件履歷,有效追朔異常發生原因

 
應用領域

半導體產業、印刷電數板產業、光電面板產業、電子元件產業

技術規格
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
項目 規格
中央處理器 Intel® Celeron
記憶體 2 GB DDR3L 1,600 MHz,最大支援 8 GB
硬碟 64 GB mSata SSD
網路功能 Intel® i211AT Gigabit Ethernet Controller x 2
擴充介面 Full-size Mini PCIe,可擴充無線模組
系統 I/O RS-232 / RS-422 / RS-485 x 1,預設皆為 RS-232,可在 BIOS 內設定
            USB 2.0 x 2
顯示介面 VGA 輸出 x 1
外型尺寸 (mm) 100 (長) x 31 (寬) x 125 (高)
重量 淨重:0.3 kg;毛重:0.46 kg
溫度 工作溫度:-20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉)
            儲存溫度:-45℃ ~ 85℃ (-49℉ ~ 185℉)
濕度 10% ~ 90%,非凝結狀態
可靠性 平均無故障時間:MTBF ≧ 69,000h
            平均維修時間:MTTR ≦ 0.5h
認證 CE、FCC
機械環境適應性 抗振動;2.0 G,5 ~500 Hz
電源特性 電壓輸入範圍:12 ~ 24 VDC,17 W
操作系統 Windows 10 IoT,繁體中文 / 簡體中文 / 英文