2024/1/16
台達智能冰機節能解決方案,助力半導體製造商年省1,400萬度電
在全球供應鏈互聯時代,消費者、投資者、供應商等皆強調企業永續經營,期望企業達到實質減碳成效,不僅僅是漂綠,而是系統化呈現ESG管理效益。然而,該從何著手優化減碳策略卻令業者摸不著頭緒。台灣一間半導體商為了往淨零目標邁進,聘請台達專業技術及顧問團隊,導入台達智能冰機節能解決方案,量身打造冰水主機綠色方案。
無塵室是半導體製造的重要場所,為了維持溫度穩定、確保製造品質,動輒配備上百台冰水主機,是十分耗電的。半導體產業為了不影響良率與製程,通常從廠務節能下手,而耗電量高的冰水主機就是主要改善系統之一。
客戶建廠之初,冰水主機的水泵容量依據系統最大負荷而設計,時時刻刻維持全速運轉。然而,水泵全速運轉不僅造成資源無端浪費,還會導致冰水主機意外停機或喘振。為避免設備故障影響產能,人員習慣加開備用主機,造成搶水問題,系統不穩定之下浪費更多能源。
導入台達智能冰機節能解決方案,變頻功能可降低能源浪費,透過精確的設備數據蒐集,並整合各廠區的監控介面,迅速掌握空調設備的出入水溫、流量狀況,制定更全面可靠的節能策略,年節省 1,400 萬度電,節能效益平均達到 16% 以上。投資回報更是超乎期待,僅約2年即可打平建置成本。
台達智能冰機節能解決方案以變頻功能促進資源精準配置,達成節能目標。結合溫度控制器 DT 系列及流量計,訊號回傳給可程式控制器AH500 系列,進而控制流體行業專用變頻器 VP3000 系列,達到冷卻水泵及冷凍水泵的變流量運作。方案更可垂直整合設備資訊,結合工業圖控系統 VTScada 及工業能源管理系統 DIAEnergie,以直觀可視化介面輕鬆掌握設備用電。加上智慧診斷AI管理平台,進一步運用DIAEnergie 的能耗資訊,自動預測並分析設備異常。本方案透過精準變頻控制技術和全面資訊整合,助力冰水主機運作轉型為智能、節能,兩「能」其美的方案。
導入台達智能冰機節能解決方案的效益:
- 變頻調控水泵,並即時計算最佳運轉台數,精準運用資源
不僅可隨時配合現場需求,調整水泵馬達轉速,達到冷卻泵、冷凍泵變流量運行,還可依據現場負載條件,計算冰機、水泵、風扇的運轉數量,降低空轉浪費並提高系統穩定性,達成高效節能減碳。
工業能源管理系統 DIAEnergie 可即時計算設備能源運用效率,並進行能耗排名,供人員提早發現設備效率異常,並立即掌握廠務節能效益。
- 智慧診斷 AI 管理平台,自動預測並分析冰水主機、水泵、水塔設備異常
導入AI人工智慧控制模組,透過軟體及感測器計算,加上動態基準分析,建立智慧診斷設備異常的預測模型,藉此評估並準確預測關鍵設備狀態,在故障發生前提早通知相關人員,預備所需備品。除了提升維護效率,延長設備壽命,還能降低關鍵設備運作風險,避免停線而導致營運損失。
台達智能冰機節能解決方案致力於提供客戶一條龍式服務,從節能諮詢顧問切入,找出客戶在節能策略上的痛點,接著提供完整的產品組合,迅速導入高效的智能冰機節能解決方案。不只如此,台達更借助自身豐富的減碳經驗,協助客戶縝密規劃前置作業,順利通過節能減碳ISO14064系列國際認證,躋身綠色企業的行列。