資料中心 DCIM 管理系統 - InfraSuite Manager

選對工具,以簡馭繁

台達 InfraSuite Manager,是一套專為資料中心所設計的 DCIM (Data Center Infrastructure Management) 管理系統,可協助資料中心管理者同時整合最重要的關鍵基礎設施與 IT 資產設備。透過中央監測站 (EnviroStation) 及環境監測器 (EnviroProbe) 的搭配使用,更能讓管理者快速地整合與分析能源、電力系統、製冷系統、環境、保全、資產以及伺服器監控等資訊,是您資料中心的最佳守護者。

隨著IT科技的應用與蓬勃發展以及傳統機房內的非 IT 設備資訊化,使得其與IT設備的統合管理成為一種趨勢。IT 與基礎設施兩者領域的分野,已不復以往般受限於資訊不對稱的狀態,造成管理上的困難重重。也因此,DCIM 管理的概念在 IT 產業以極快的速度蓬勃發展,台達 InfraSuite Manager 系統軟體,便是在順應此趨勢下所設計開發。

在要求苛刻、複雜且不斷變化的環境中,台達 InfraSuite Mananger 可將機房管理性延伸至最大化,從基本層面的基礎設施管理,到監控運行管理、資料分析及決策層面皆能完整涵蓋,確保資料中心基礎設施的效能與可用性,進而降低風險與成本,達到全面的機房優化與管理。

Delta InfraSuite Manager - DCIM

產品模組
DCIM 模組

資料中心最佳化的管理哲學
資料中心最佳化的管理哲學


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

功能模組
  • DCIM Module - Operation 運行平台 (基礎模型)
     
    DCIM Module - Operation web interface and window client
    InfraSuite Manager 基本運行模組,運用開放式的架構,針對資料中心的基礎設施進行連接、資料採集及監視。不論是不斷電系統 (UPS)、精密配電櫃 (PDU)、電源分配器 (rPDU)、模組化機櫃、精密空調、發電機等,皆能與 InfraSuite Manager 整合。

    InfraSuite Manager 以圖形與元件的方式,在精心設計的資料中心平面圖上,一目了然地顯示即時的設備狀態與數據。除了台達的設備外,亦可整合第三方設備作為整合管理。運行管理平台提供一個基礎的DCIM 管理架構。多樣的圖面設計元件,幫助專案人員進行二次開發,設計出專屬的資料中心平面圖。這些平面圖可同時提供 Web 網頁瀏覽器與 Windows 應用程式顯示介面進行查看。內建報表產生器,可產出客製化報表樣板,報表樣板可以混合不同設備資訊顯示列表或趨勢圖,以滿足不同管理模式所需。
     
    • 多樣的圖面設計元件協助專案人員做二次開發,以設計專屬的資料中心平面圖。這些平面圖可同時提供網頁瀏覽器與 Windows 應用程式顯示介面。
    • 提供安全的組織化人員訪問權限分級,避免人為錯誤操作。
    • 內建報表產生器工具允許產出客製化報表樣板,報表樣板可以混合不同設備資訊顯示列表或趨勢圖以滿足不同管理模式所需的報表。
     

     

    監控所有設備
     
    環境 溫度、濕度、漏水偵測、移動偵測、門磁、流量計、壓力計、風速、日照,…等。
    電源 發電機、變壓器、UPS、配電設備 (PDU、rPDU、ATS、STS、開關)、電表,…等。
    空調 冰水機、送風機、閥門、流量計、溫溼度、空調箱,PLC控制器,…等。
    保全 刷卡機、門禁控制器、磁力鎖、攝影機,…等。
    網路 交換機、路由器,…等。
  • DCIM Module - BIM 3D Module BIM 3D (3D 建築資訊模型模組)
     
    台達 InfraSuite Manager 資料中心管理系統的BIM 3D功能模組,應用BIM (Building Information Modeling 建築資訊模型) 技術提供3D可視化介面。相較於傳統2D SCADA畫面,BIM 3D進一步提供機房管理人員更為擬真的機房互動式場景、更直覺化的UI介面,提高使用者體驗。

    台達 BIM 3D 功能模組,應用市場上標準化、參數化的3D建模技術,並透過自身的運算系統,將傳統2D平面設計圖中繁雜的資訊,轉化為更直覺、美觀的智能化3D介面。

    DCIM Module - BIM 3D

    優點
    • 整合既有 2D SCADA,提供使用者更美觀、如身歷其境的 3D 空間畫面顯示,提高系統可展示性。
    • 機房基礎設施及攝影機,皆可整合至 BIM 3D,便於檢視設備狀態及監視畫面。
    • 透過滑鼠操作 UI,可縮放畫面、改變觀察視角,進一步查看機房各場景角度細節。
    • 提供遠、中、近區域場景操作模式。
    • BIM 所含的各項資訊,亦可整合至 BIM 3D 操作介面。
    • 可單用 BIM 3D,或搭配 2D SCADA 並行使用,即時掌握機房設備狀態、監測數值。

    建置流程
    DCIM Module - BIM 3D Implementation Process

    操作介面

    DCIM Module - BIM 3D, Operation Interface
    (1) 區域瀏覽     (2) 設備摘要     (3) BIM 3D     (4) 2D SCADA


    分層管理與分區監測

    DCIM Module - BIM 3D, Monitoring and Management
    (1) 大場景:如園區、廠區、樓宇
    (2) 小場景:如資訊機房、電力室、辦公區
    (3) 事件發生區域:當機房產生異常告警,以醒目顏色顯示,幫助管理者迅速察覺、因應
    (4) 監測設備:可隨時查看設備狀態、監測數值,如 UPS、溫溼度感測器、攝影機
  • DCIM Module - Operation PUE 能源管理模組
     
    DCIM Module - PUE 儀錶板
    充足的電量是應付大量伺服器、網路設備與基礎設施正常運作的基石。然而,維持最佳可用性的同時,所伴隨來的電量消耗,為管理當局頭痛且棘手的一大挑戰。因此,在最適當的條件下降低能耗,又不影響資料中心的正常運作,勢必成為資料中心管理者的重大使命。能源管理模組功能,便是在此背景下應運而生。
     
    PUE (Power Usage Effectiveness) 為衡量電量消耗的指標。降低 PUE 的實際意義在哪?以一座100 kW 的資料中心為例,若降低 PUE 值 0.1,每年可節省約一萬美元的電費,能源管理的顯著成效、重要性可見一斑。如何有效地測量 PUE?當管理者須提供能耗數據報告給客戶或相關主管時,如何有效即時地提供當下的電力能耗趨勢?
    DCIM Module - PUE計算公式

    台達 InfraSuite Manager 能源管理模組,包含了能源量測、PUE 計算、電費公式、報表產出與歷史資料分析之外,更加入了組織能源分佈與管理機制。除了資料中心之外也適用於廠務能源管理。追求高效率的能源管理前,須先有精準的量測。台達InfraSuite Manager的能源管理模組,透過精確地提供管理者即時性能耗數據,使管理者能在第一時間內對當下能耗狀況作出適合的應變措施。隨著實際操作時間經驗的累積,更可建立管理者在資料中心能耗上管理措施的反應與靈活性。

    本模組藉由對電表、不斷電系統、PDU 及環境偵測系統的監控,將擷取到的能耗資訊合併後,轉換成動態的即時圖表,根據使用者偏好,可設定為折線圖、長條圖或圓餅圖表示。

    電費計算
    • 可利用收集到的電表 kWh 數據作電價分析,電費公式可以彈性設定再根據指定時間區段與電表產出電費單。
    • 提供電費組成細節,包含基本電費與浮動電費。

    能源使用分析
    • 可按時段設計電價公式,各機構可單獨設定自己的電費公式。
    • 基於電錶或機構分析電力和能源。
  • DCIM Module - Operation 事件管理模組
     
    DCIM Module - 事件管理

    當事件發生時,管理人員能在最短時間內以最佳的修復品質,使設備恢復正常運作,降低企業或組織的業務損失,保障最佳運維效率與服務的連續性。
     
    • 基於 ITIL 制定的流程與步驟所開發的管理平台。
    • 可快速記錄、分類事件,將事件分派給合適的處理人員,加快設備的失效排除時間。
    • 透過視覺化圖表更有效率地掌握各事件的處理狀態,並可透過歷史事件查詢相關排除流程,參考過去的失效紀錄,以提高未來同樣事件發生時的因應效率。
  • DCIM Module - Operation 資產管理模組
     
    DCIM Module -資產管理: 機櫃管理
    資產管理是 DCIM 管理活動的核心功能。一座資料中心機房,常有著數以千計的大量資產,其中除了電源、空調與環境基礎設施之外亦包含伺服器、儲存與網路等IT設備。而追蹤、監控這些資產正是管理者的經常性任務。根據 Digital Realty 調查顯示,只有 26% 的資料中心管理者,能在短時間內進行伺服器的定位。而 58% 的管理者須花費四小時內的時間。更有近20%須花費超過一天的時間。在資產未經妥善管理的狀況下,經常會造成資料中心設備 MTTR (平均修復時間) 的上升,導致設備可利用率下降。
     
    台達 InfraSuite Manager 的資產管理模組,提供了一個易於使用、易於監控的平台,針對資料中心應用設計,即時且詳細地提供如電源、空調、網路、伺服器等設備分類與查詢的功能,更可依照設備上下游關係,自動產出電源路徑,與網路拓樸圖。單純、即時、容易上手的直覺式操作,使管理者在短時間內,對資料中心整體的各項電源與 IT 設施的狀態瞭若指掌。

    優點
    • 協助管理人員快速分類、查找特定資產。
    • 資產資訊可以導出與導入為 Excel 檔案,藉此可大量輸入既有資產於系統中。
    • 資產關聯檔案可以保存於系統中: 如規格、手冊、採購文件、OI …等。
    • 具備資產到期分析與機櫃用電排名分析。

    機櫃資產管理
    精心設計的機架前視圖和後視圖使資料中心管理人員能快速、清晰地了解設備位置和容量狀態。
    • 機櫃資產可以依照所在位置 (如 列、島、房間或站點) 執行群組管理。
    • 機櫃IT設備 (如伺服器、刀鋒機架、網路設備) 與電源設備 (如 PDU)。可以顯示前視圖或後視圖,另外也可以切換文字或圖像顯示。
    • 提供所有機櫃視圖依照位置做查詢與顯示,結果可以匯出為 Excel 檔案。

    設備關聯性分析
    • 電源:
      電源路徑功能可讓資料中心管理人員追蹤各項設備配電的上下游關係,由最前端的輸入配電到最後端的 IT 設備 (伺服器、儲存設備、網路設備等)。進而分析當其中一台供電設備失效時受影響的設備範圍。
    • 資料:
      網路路徑功能可以顯示設備與網路設備 (如配線架、交換機、路由) 之間的拓樸圖。所有關連資訊除了以圖形化顯示之外也可以列表方式呈現其關連並可匯出為 Excel 檔案。

    機房 3D 瀏覽
    此功能可以依照機房設備擺放位置自動生成3D視圖。使用者可以進行巡航、旋轉、放大縮小等操作。
     
    DCIM Module - 資產: 機房 3D 瀏覽 1
    DCIM Module - 資產: 機房 3D 瀏覽 2
    DCIM Module - 資產: 機房 3D 瀏覽 3
     
    • 電源負載、溫度、濕度:
      由系統所統計的即時機櫃負載、進風溫度、濕度與設計值顯示不同顏色告警,用來警示目前機櫃用電與微環境。
    • 機櫃告警等級過濾:
      可以只顯示選擇的告警等級機櫃,立即瞭解那些機櫃位置與資產內容。
    • 資產配置與查詢:
      藉由 3D 立體資產配置讓使用者瞭解機櫃內實際資產擺放的位置,可用來檢查是否相互干涉。點擊機櫃內設備可以顯示該設備資產內容,包含型號、廠商、尺寸、安裝日期…等。
  • DCIM Module - Operation 容量管理模組
     
    DCIM Module -資產模組
    隨著組織的業務量增加,資料中心所需的機櫃空間、網路、電力、製冷等需求亦隨之成長。但毫無規劃與盲目擴張會造成不必要的資源浪費。「容量管理」是DCIM軟體管理中應用最廣泛,也最重要的功能之一。容量管理模組的核心價值在於,分析目前設備的可用性再依照空間、重量、電源、網路與空調的考慮因素後,建議出伺服器設備的最佳安裝位置。方便管理者更準確地評估資源消耗,並做出對應於實際應用規模容量最適性的規劃與決策,避免資源的浪費或多餘的設備擴充。
     
    優點
    • 主動計算機房容量機櫃負重、空間、電源、插座及網路等使用狀況。再依房間、機櫃分析可用容量。
    • 依據現有機房配置,建議新進IT設備的最佳擺放位置。
    • 規劃方案可與當前容量使用合併,同步顯示規劃後容量使用狀況。
    • 提供組織資源預算與預訂流程。

    機櫃管理
    • 可計算出各機櫃的剩餘的額定電力、重量及U數。
    • 可呈現各機櫃的目前電力消耗量。
    • 可依據佈署在機房內的溫溼度感測器所偵測環境資料,以不同顏色區分顯示目前的溫溼度狀態。
  • DCIM Module - Operation 工單管理模組
     
    DCIM Module - 工單樣板可因應不同需求作彈性設計
    工單模組提供可自訂平台,讓使用者能夠針對不同的管理目的設計工單範本。管理員可設定各種變數,例如名稱、類型、優先順序、排程、任務角色。這不僅可協助使用者簡化和整合變更管理流程,還能延長資料中心運作的生命週期。

    優點
    • 客製化流程樣板,多樣化設計滿足客戶需求。
    • 提供單一平台讓簽核與回報流程更順暢。
    • 工單樣板可因應不同需求作彈性設計。
    • 可以行事曆方式呈現,更方便使用者管理。
    • 可以儀錶板方式呈現統計後的工單資料。
    • 工單可依排程觸發、事件觸發或手動觸發。
    • 可事先上傳文件 (如工作指導書、設備規格、維修手冊等) 於指定工單樣板。
     
     
  • DCIM Module - Operation 資產巡檢模組
     
    DCIM Module - 巡檢管理流程
    InfraSuite Manager 的資產巡檢模組與人性化的行動應用程式搭配使用,讓檢查員以更智慧化、更具效率的方式完成巡檢。可針對不同類型的資產設計可自訂範本。使用者也可以將受檢資產的照片上傳至 InfraSuite Manager。系統可產生各個資產的唯一 QR 碼,使任務更直覺化。
     
     
  • DCIM Module - Operation 分析模組
     
    DCIM Module - 分析模組 能源分析階層結構
    分析模組不僅適用於單個站點,也能適用於整個組織,可以為每個部門定制電費公式。在詳細的能源分析方面,台達提供多樣化的場景分析,包括能源使用 KPI、比較、能源組合分析、能源使用異常排名、能源使用預估。 在資產分析方面,可為組織提供按平均功率和高峰值功率排列的機架功率排名、資產到期報告和資產檢查分析。
     
    機器學習功能
    由於每個項目的配置和應用不同,學習資料必須使用現有的 EMS3000 歷史數據庫(1年)進行建模和預測。
    • 預測目標趨勢:
      可以用來預測下一個月的目標趨勢,目標可以選擇如用電趨勢、網路流量或用水量等。趨勢畫面顯示預測與實際曲線,並提供 RMSE 參考。
    • 預測容量到期日:
      協助資料中心經營者了解目前基礎設施所提供的電力、空調容量何時到期。據此可以事先安排採購新設備或新建機房。
  • DCIM Module - Smart Energy 智慧節能模組
     
    台達智慧節能診斷功能模組,是為優化資料中心的用電效率所設計。針對機房設備的運作資訊蒐集資料進行系統性分析,優化製冷系統運作,以期進一步達到整體節能、減碳的目的,幫助企業有效朝向永續經營的方向邁進。

    優點
    • 將資料中心機房的能耗資訊可視化、圖形化,針對機房各設備的能耗狀態、預估碳排放量,進行全面性的盤查。運用收集到的歷史數據,透過內建專家系統的邏輯加以分析,結合設備專業人員的多年經驗,對機房進行智慧化節能效益模擬計算。
    • 機房管理人員將從中獲得改善機房能耗的建議方法、識別問題是否來自於人員操作面,或是用電設備效率衰退的因素,再進一步分析設備應如何做調適,以維持良好的機房用電效率。
    • 內建專家系統,可透過預先設定好的運作規則,針對機房設備,執行動態參數精準控制。例如:偵測到製冷設備產生過高能耗,透過專家系統的機制,精準調整空調設備適合的運作參數或控制模式。
    • 本功能模組為機房管理人員處理繁雜的量測流程及程序,也提供改善前後的能耗指標儀表板及趨勢圖表。幫助管理者隨時掌握前後可能達成的經濟效益。

    架構
    DCIM Module - Smart Energy Architecture

    特色
    • 獨立專家系統運行設計,不影響既有系統:可合併於同一主機或單獨於外部主機運行。
    • 自動節能診斷。
    • 動態參數精準控制。
    • 診斷後系統自動修正,控制過程資訊透明。
    • 涵蓋空調主要問題點,可取代傳統空調專家。
    • 內建多個空調設備節能診斷指標:COP、EER、近似效率、熱平衡、水塔濕球接近溫度、蒸發器/冷凝器趨近溫度、熱舒適指標、焓值、水泵效率等。
    • 動態基準分析:可由歷史資料計算冰機用電特徵曲線(Baseline Curve)並分析動態上下限值。
    • 異常預測:可針對多台感測器之穩定度、一致性與關聯性判定設備狀況。
客戶價值
InfraSuite Manager - 客戶價值
  • 確保資料中心的可靠與安全性
  • 防止昂貴的運作中斷損失,保障商業營運的連續性
  • 降低資料中心運作成本與總持有成本 (TCO)
  • 確保主機環境的完整性和功能性
  • 即時報警管理和事件通知,使問題得以迅速解決
  • 延長資料中心的使用壽命,提高設備的可用性,降低 MTTR
  • 全面提升管理的透明度、能見度與可追蹤度,全盤掌握資料中心
  • 監控、規劃及優化資料中心,確保基礎設施滿足當前及未來需求
 

成功案例
  • 客戶需求:
    - 無需添加額外的測量儀表即可測量數據中心內所有現有設備的功耗
    - 計算每個空間和資料中心的 Level 1 PUE
    - 能應付資料中心管理不斷擴展的需求

    台達解決方案:
    InfraSuite Manager - 運行平台模組 / PUE 能源管理模組
  • 客戶需求:
    - 資料中心的設施監控
    - PUE 計算
    - 設施和 IT 資產管理的需求
    - 工單功能的需求

    台達解決方案:
    InfraSuite Manager - 運行平台模組 / PUE 能源管理模組 / 事件管理模組 / 資產管理模組 / 工單管理模組
  • 客戶需求:
    能監控電源系統、冷卻系統、門禁系統、消防系統、溫濕度、機房的狀態,並構建公司與伺服器機房與設備三者間完整的維護流程。

    台達解決方案:
    InfraSuite Manager - 運行平台模組 / PUE 能源管理模組 / 資產管理模組 / 容量管理模組
  • 客戶需求:
    - 監控資料中心的電力設施設備
    - 計算每個機櫃的能耗 (kWh) 和實時功率 (KW)
    - 為每個客戶生成用電量報告

    台達解決方案:
    InfraSuite Manager - 運行平台模組 / 資產管理模組 / 分析模組
    應用領域
    功能 規模 功能模組
    Operation Operation Incident PUE Energy Asset Capacity Work order Asset Inspection Analytics Analytics
    運行 3D建築資訊模型 事件 PUE能源 資產 容量 工單 資產巡檢 分析 智慧節能
    資料中心運維 小型,中型,大型        
    DCIM  中型,大型  
    DCFM 大型  

    DCIM (Datacenter Infrastructure Management): 資料中心基礎設施管理
    DCFM (Datacenter Facility Management): 資料中心設備設施管理
    系統需求
    • 台達環控主機含標準監控軟體 (EMS3025035)

      硬體
      標準 2U 機架式
      CPU: ≥ 雙核 CORE i5 3.4 GHz
      記憶體: ≥ 16 G
      硬碟: ≥ SSD 1T 兩顆
      內建10/100/1000 Mbps Ethernet 網路卡
      通訊介面: RJ45 x 2, RS232 x 5, USB x 6, VGA x 1, PCIex4 x 3, PCIex16 x 1, DVID x 2

      軟體
      支援作業系統: Windows 10 (內建); Windows Server 2016, 2019, 2022
    • Windows 應用程式 UI

      硬體
      CPU: > 2 GHz
      記憶體: ≥ 8 G

      軟體
      支援作業系統: Windows 10, Windows Server 2016, 2019, 2022
    • 網路監視器 UI

      硬體
      CPU: > 2 GHz
      記憶體: ≥ 8 G

      軟體
      建議的網頁瀏覽器: Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge.


    檔案下載 產品詢價 訂閱電子報