2018.07.12
台達不斷電系統為俄羅斯2018世界盃足球賽五座足球館提供保護
行業: 政府/公共領域
全球電源與散熱管理解決方案領導廠商台達已於俄羅斯五座足球館安裝全球領先的96%能源效率與高可靠度的不斷電系統(UPS)解決方案,裝置容量達三百萬瓦(MW)以上,確保球場中的緊急照明、廣播、資料傳輸設備與安全監視系統不因停電或電力不穩而中斷。該場地也正是2018世界盃足球賽的主場。
台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示,「在此我們先祝賀俄羅斯主辦2018年FIFA世界盃™賽事成功,台達非常高興能以最新的UPS系統守護這五座足球場,在眾所矚目的運動賽事中,為全球足球迷打造令人振奮的生態友善安全環境。」
台達俄羅斯暨CIS總經理Marat Fayrushin指出,「台達領導業界的UPS系統與俄羅斯夥伴的專業服務,持續為資料中心、政府機關、機場、金融機構、藥廠和大學校園……,提供更高的能源效率與更穩定的運作。」
在這五座球場裡,台達UPS系統除了以1.2 MW以上的功率容量支援足球場與緊急照明外,更以1.5 MW以上的功率容量支援廣播和資料傳輸等資通訊基礎設施,以及約300 kW的功率支援監控設備。例如:
• 其中兩座足球場採用台達的三相UPS單機Ultron DPS系列產品,每組產品提供高達500kVA的容量,以及 HPH 系列從20kVA到120kVA,高彈性與可擴充的特性,能彈性備援各種關鍵應用,例如自動滅火器、警報器等消防安全系統。• 在另一座場館,也是由台達三相UPS單機 Ultron DPS 系列 400kVA和 HPH 系列 120kVA 守護足球場的照明系統,包含公共空間和緊急照明。• 守護這五座足球場的其他台達UPS還包括20kVA和40kVA的 HPH 系列,其高彈性電源架構,能滿足特定客戶的需求,這些UPS提供穩定可靠的電力,保護緊急告警系統與消防基礎設施。• 台達的單相 UPS 機種 Amplon RT 系列產品提供 1kVA到10kVA的容量,能應用在五座球場的通訊網路、資料庫與辦公室設備。台達提供客戶世界級UPS系統與完整資料中心基礎設施解決方案,例如,電源系統、精密空調、環境管理平台等技術。此解決方案在歐洲,中東和非洲區(EMEA)屢創佳績,例如西班牙數位轉型的服務提供商Atos採用台達模組化不斷電系統保護其MW等級機房;此外,台達也提供InfraSuite資料中心解決方案給德國柏林大型購物網站的網路服務公司,整合不斷電系統、精密空調和智慧型配電系統,大幅節省用電成本;而法國的大型速食連鎖店、德國豪華汽車品牌也都採用台達的電源管理系統。
台達UPS Ultron DPS系列是一款雙轉換三相不斷電系統,以IGBT整流技術實現領先業界的AC-AC效率96%。
台達UPS Ultron HPH系列能達到同級最佳的電源保護和理想的電源效率,該系列能提供20kVA到120kVA容量,具有全額定功率(kVA=kW)以及高能源效率。台達的機架式單相 UPS
Amplon RT系列提供客戶高達10kVA的各種額定功率選擇、1+1並聯備援、0.99 以上的高輸入功率因數、以及小於5% iTHD。這些UPS特性能完美保護高密度伺服器、網路設備和整座資料中心。
*商標聲明:本文所提及之“FIFA”、“世界盃”、“2018俄羅斯世界盃足球賽”、”CEBIT”、”Atos”等標章、商標、商業名稱、或其他識別標記(以下合稱"標識")均是歸屬於第三人、其他公司、組織的註冊商標、商業名稱或著作權;台達電子於本文內提及上述標識僅供事實陳述與讀者識別之用,並無任何商標、商業名稱或著作使用、引介、贊助、或默示授權之意圖。