HPH 系列 20/30/40 kW

同類最佳能效比的電源保護

Ultron HPH 是一款在線式雙轉換不斷電系統,可提供潔淨、可靠的電源以確保中、小型資料中心或其他關鍵應用持續運作。Ultron HPH 具有全額定功率輸出 (kVA=kW),可提供負載最大供電容量。得益於台達的三相功率因數校正 (PFC) 及最先進的 TLI 逆變器 (Triple Level Inverter) 技術,性能臻於同類最佳水準,整機效率高達 96%,ECO 模式下更可達到 99%,低諧波汙染 (iTHD < 3%) 等特性,可有效降低系統總持有成本。通過失效保護機制大幅提高可用性,Ultron HPH 是您關鍵基礎設施最理想的供電解決方案。

 HPH 系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kW 後視圖


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

最佳的電源性能和效率

  • 最大可用功率設計,提供全額定功率輸出 (kVA=kW)
  • 高達 96% 的 AC-AC 整機效率,顯著節省能源成本
  • 低諧波污染 (iTHD < 3%),高輸入功率因素 (> 0.99),可降低上游投資成本
 

最高的可用性

  • 寬輸入電壓範圍,即使在嚴苛的電氣環境中也能運行,並可延長電池壽命
  • 採用先進的數字信號處理器 (DSP),簡化控制電路,降低故障率
  • 冗餘輔助電源設計,提高可靠性
  • 控制機制採用失效保護設計,消除單點故障
  • 內置手動旁路功能,確保 UPS 不停電維護
 

強大的靈活性

  • 多種配置選擇,支援串聯熱備份、N+X 冗餘及共用電池等
  • 可通過 LCD 顯示幕調整充電電流和電池電壓
  • 靈活的電池數量 (32~50 顆),有助於優化電池投資
 

出色的可管理性

  • 先進的管理軟體,實現遠端關機、事件日誌跟蹤和分析
  • 多元的通信介面,支援 UPS 遠端監控和管理
應用領域

UPS HPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. HPH-20K: GES203HH
    HPH-30K: GES303HH
    HPH-40K: GES403HH

  3. 額定功率
  4. HPH-20K: 20VA / 20kW
    HPH-30K: 30VA / 30kW
    HPH-40K: 40VA / 40kW

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 220/380, 230/400, 240/415 Vac (三相四線+地線)
  7. 電壓範圍: -40~20% (242~477 / 140~276 Vac) *
  8. 頻率: 40~70 Hz
  9. 功率因數: > 0.99 (全載)
  10. 電流總諧波失真: < 3% **

  11. 輸出
  12. 電壓: 220/380, 230/400, 240/415 Vac
  13. 功率因數 : 1 (kVA=kW)
  14. 電壓穩定度 : ± 1%
  15. 電壓波型失真 : < 1.5 % (線性負載)
  16. 超載能力
    ≤ 105%: 持續
    106~≤ 125%: 10 分鐘
    126~ ≤ 150%: 1 分鐘
    > 150%: 1 秒
  17. 頻率: 50/60 Hz ± 0.05 Hz

  18. 電池
  19. 電池電壓: ± 240 Vdc 預設值 (可調範圍 ± 192~± 300 Vdc)
  20. 充電電流
    HPH-20K: 5 A
    HPH-30K/40K: 9 A
  21. 充電電壓
    浮充 272 Vdc ± 2 Vdc 預設值
    均充 280 Vdc ± 2 Vdc 預設值

  22. 通信介面
  23. 多功能插槽 x 1,MINI 插槽 x 1 個,遠端關機控制 x 1 個,RS232 x 1 個,並聯通訊埠 x 1 個,輸入乾接點 x 2 個,輸出乾接點 x 6 個

  24. 符合性
  25. 符合安全規範與電磁干擾標準 (EMC) : BSMI CE, IEC62040-1, IEC602040-2

  26. 其他功能
  27. EPO: 有 (本機和遠端)
  28. 維修旁路開關: 有

  29. 整機效率
  30. 在線模式 (AC-AC): 96%
    經濟省電模式: 99%

  31. 環境參數
  32. 工作溫度: 0~40˚C
  33. 相對溼度: 5~95% (不結露)
  34. 噪音 (1 公尺距離)
    HPH-20K: < 55 dB
    HPH-30K/40K: < 60 dB
  35. IP 防護等級: IP20

  36. 尺寸與重量
  37. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 380 x 800 x 800mm
  38. 重量
    HPH-20K: 66.5 kg
    HPH-30K/40K: 86.5 kg

  39. * 較低的電壓範圍 (242~324 Vac/140~187 Vac) 是在 70~100% 負載狀況下才容許
    ** 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報