2018/1/25
台達HPH系列UPS為“四縱四橫”快速鐵路保駕護航
行業: 大眾運輸
一直深受鐵路用戶青睞的台達不斷電供應系統(UPS)解決方案,近日,又被成功應用於中國第一條由地方控股並投資建設,同時也是中國“四縱四橫”快速鐵路網客運通道重要組成部分的高速鐵路。通過採用台達HPH系列UPS,為鐵路信號系統提供最可靠的電源保障。
信號系統是保證高速列車運行安全、提高運輸效率的核心系統,電力的持續不間斷供應則是信號系統可靠運作的重要保障。任何偶然的、短暫的供電中斷都可能造成難以估量的損失,甚至對鐵路行車的安全產生極大的威脅,因此可靠的UPS解決方案已經成為鐵路信號系統的必備項目。
這條高鐵客運專線全線共計32個信號網站,每網站配備兩台UPS主機,組成1+1並機系統,為信號電源設備提供不間斷供電。所採用的HPH系列UPS自推出以來,除具備台達UPS一貫的可靠性能之外,還擁有以下三大明顯優勢:
1. 高效能:HPH可發揮96%的AC-AC效率及99%的節能模式效率,提供全額定功率 (輸出功率因數=1),可在不降低UPS額定功率的情況下,提供最大功率給負載。
2. 極致可用性:除了能效以外,HPH系列UPS也由其寬廣輸入電壓範圍、關鍵元件冗餘,以及出色的前方維修便利性,提供高度系統可用性。
3. 更佳靈活性:HPH系列可進行優化單機、N+X或熱備份配置,最多提供4台 (最多480kVA)並聯擴充,不需要額外硬體。可調式充電電流與電池電壓則有助於針對不同電池類型進行調整,且靈活的電池數量可使優化電池投資。
為提高可靠性,台達為信號系統設計了雙機並聯共用電池組的方案。UPS系統採用“1+1”並機冗餘運行配置,可升級為UPS“1+1”並機共用電池組優化方案,利用
台達HPH系列UPS的並機技術和共用電池組功能,不需要增加對蓄電池的投資,可實現在市電供電中斷或單台UPS故障條件下,能完全保障電源系統後備時間維持不變。大幅提高可靠性的同時,更為用戶節約空間、節省投資。
作為電源管理與散熱解決方案的領導廠商,台達為鐵路、地鐵行業用戶提供完整UPS備援電力解決方案,擁有高可靠性與高效率,更可同時提供遠端的集中管理和充裕電池續航力。專案中使用的HPH系列UPS已為膠濟鐵路客運專線、巴桃高速隧道等諸多交通行業用戶提供電源保障,其卓越性能表現深受使用者認可與讚譽,被稱為“最具競爭力的UPS”。