2015.07.21
台達 MCIS 為印度的飛航訓練中心模擬器提供電源保護
行業: 大眾運輸
台達 MCIS 再次擔任最受客戶信賴的合作夥伴,向印度飛航訓練中心 (Flight Simulation Technique Centre, FSTC) 提供高可靠的不斷電系統 (UPS) ,為其訓練中心的模擬器提供電源保護。FSTC位於印度古爾岡市 (Gurgaon),是印度首要的專業航空訓練中心。FSTC 每年為來自印度各地的飛行員、技師及其他專業人員提供一百萬小時以上的訓練。可供學員實際操作的全動式模擬機具有擬真飛行技術,能模擬實際的飛行情況。每台模擬器造價 970 萬美金。一名同行業者在一台模擬器中安裝的 75kVA UPS 系統嚴重失效,造成這台昂貴的機器受到損傷。
台達在進行負載研究後,為如此精密的機器提出了Ultron NT 260kVA UPS解決方案。台達所提供的方案並非一個無變壓器的 UPS,而是一個內含變壓器的系統,適用於飛行模擬器這類常發生持續抽載的負載所使用。此 UPS 成功安裝在兩台模擬器中並且順利運作。我們能引以為傲的說,台達 Ultron NT UPS 為這些昂貴且精密的關鍵設備提供了動力來源。
台達UPS 不僅為模擬器提供最高程度的電源保護,也有助於降低客戶的總體擁有成本。在同行業者UPS故障後,為避免斷電,此模擬器採用柴油發電機為動能。這些模擬器在安裝台達 Ultron NT UPS 之後,便享有可靠穩固的 UPS 系統備援,因而大幅降低資本支出。
FSTC 明年計劃添購 4 台模擬器,目前正在與台達商議擴大合作範圍。能在這個獨特的應用領域被採用,對台達 UPS 而言是一個重大突破。我們期待能成為此關鍵產業競爭力的強力後盾。