NT 系列 15-500 kVA

Ultron NT 系列可針對各種應用環境自訂 I/P-O/P 額定電壓。這套 UPS 系統可進行 N+X 並聯備援或系統擴充,確保為您的企業提供最高可用性且最可靠之系統效能。

即便在 100% 的不平衡負載情況下,亦可持續為您的企業提供嚴密保護。此外,經濟模式可將系統效率提高 4% 至 7%,節省營運成本。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

 

  • 提供 15 至 4000 kVA (8 台裝置 x 500 kVA,並聯連接)。
  • 透過並聯安裝作為備援,無須額外連接其他硬體,即可提高系統可靠性。
  • 諧波濾波器及 12 脈波整流器 (選購)。
  • 備援的輔助電源及控制電路可確保高可靠性。
  • 內建維護及靜態旁路開關。
  • LCD 多國語言顯示器。
  • RS232、RS485 及 6 個可程式乾接點輸出。
  • 可相容發電機裝置及不平衡負載。
  • 外接電池櫃 (選購) 可提供更長的備份時間。
  • 可視企業成長情況,進行並聯擴充。節省初始投資成本。
  • 寬廣的輸入電壓範圍,可延長電池壽命。
  • 經濟模式既可節能,又可節省營運成本。
  • 共用電池,可節省成本。
應用領域

UPS NT 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. NT-15K  / NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
    NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K

  3. 額定容量 *
  4. NT-15K: 15 kVA / 12 kW
    NT-20K: 20 kVA / 16 kW
    NT-30K: 30 kVA / 24 kW
    NT-40K: 40 kVA / 32 kW
    NT-50K: 50 kVA / 40 kW
    NT-60K: 60 kVA / 48 kW
    NT-80K: 80 kVA / 64 kW
    NT-100K: 100 kVA / 80 kW
    NT-120K: 120 kVA / 96 kW
    NT-160K: 160 kVA / 128 kW
    NT-200K: 200 kVA / 160 kW
    NT-260K: 260 kVA / 208 kW
    NT-320K: 320 kVA / 256 kW
    NT-400K: 400 kVA / 320 kW
    NT-500K: 500 kVA / 400 kW

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 380/220, 400/230, 415/240 V (3相4線+地線) **
  7. 輸入電壓範圍: ± 20%
  8. 輸入電流 (電壓=400/230 V)
    NT-15K: 33 A
    NT-20K: 35 A
    NT-30K: 52 A
    NT-40K: 69 A
    NT-50K: 86 A
    NT-60K: 103 A
    NT-80K: 137 A
    NT-100K: 172 A
    NT-120K: 205 A
    NT-160K: 275 A
    NT-200K: 344 A
    NT-260K: 447 A
    NT-320K: 550 A
    NT-400K: 687 A
    NT-500K: 859 A
  9. 額定頻率: 50/60 Hz
    頻率範圍: ± 5%
  10. ITHD
    ≤ 5% (選購主動式濾波器)
    ≤ 10% (選購12-pulse 整流器)

  11. 輸出
  12. 輸出電壓: 380/220, 400/230, 415/240 V (3相4線+地線) **
  13. 輸出電流 (電壓=380/220 V)
    NT-15K: 23 A
    NT-20K: 30 A
    NT-30K: 44 A
    NT-40K: 58 A
    NT-50K: 72 A
    NT-60K: 87 A
    NT-80K: 116 A
    NT-100K: 145 A
    NT-120K: 174 A
    NT-160K: 232 A
    NT-200K: 290 A
    NT-260K: 377 A
    NT-320K: 464 A
    NT-400K: 580 A
    NT-500K: 725 A
  14. 波形失真 (線性負載下): ≤ 3%
  15. 電壓穩定度
    靜態: ± 1%
    動態: ± 5%
  16. 頻率: 50/60 Hz
  17. 頻率穩定度
    內部振盪器工作: ± 0.01%
    與市電同步工作: ± 1%
  18. 逆變器超載: ≤ 110%: 60分鐘, ≤ 125%: 10分鐘, ≤ 150%: 1分鐘

  19. 警告聲響
  20. 電池供電: 間接性警報聲
  21. UPS 異常連: 續性警報聲

  22. 指示裝置
  23. LED 狀態指示: UPS 狀態模擬圖指示
  24. 中英文 LCD 顯示 : 輸出入電壓、電流與頻率顯示、智慧型負載診斷、電池狀態、UPS 異常狀態指示

  25. 遠程監控
  26. 監視: 可多機監控、圖表顯示監視記錄及過往數據統計分析、故障數據讀取
  27. 控制: 逆變器及警報器遠方控制、密碼設定、自動撥號告警

  28. 通訊介面
  29. 標準: RS232、RS485、狀態乾接點
  30. 選購: Modbus Card,環境監測盒,可程式 Relay I/O 卡,SNMP+5Port Switching,Ethernet Port

  31. 其他功能
  32. 多機並聯功能: 有 (最多可並聯 8 台)
  33. 緊急關機裝置 (EPO): 有 (近端及遠程)
  34. 多段式風扇速度控制: 有
  35. SRAM 故障序列資料記錄: 有 (500 筆資料)
  36. 可程式參數設定: 有
  37. 電池溫度自動補償: 選購
  38. 電池漏液自動偵測: 有
  39. 電池啟動: 選購
  40. 輸入諧波改善: 主動式諧波濾波器或 12-Pulse 整流器(均為選購) ***

  41. 整機規格
  42. 整機效率 (一般模式)
    NT-15K/20K: 90%
    NT-30K/40K: 91%
    NT-50K/60K: 91.5%
    NT-80K/100K: 92%
    NT-120K/160K/200K: 92.5%
    NT-260K/320K/400K: 93%
    NT-500K: 93%
  43. 整機效率 (省電模式)
    NT-15K~30K: ≥ 97%
    NT-40K~500K: ≥ 97.5%
  44. 靜態開關 (30 分鐘): 120%
  45. 過電流容量 (30 毫秒): 1000%
  46. 轉換時間: 0 毫秒
  47. 環境溫度: 0~40ºC
  48. 相對濕度 (不結露): 90%

  49. 噪音 (1.5 公尺)
  50. NT-15K~40K: ≤ 60 dB
    NT-50K~120K: ≤ 65 dB
    NT-160K/200K: ≤ 68 dB
    NT-260K~400K : ≤ 72 dB
    NT-500K: ≤ 77 dB

  51. 尺寸 (寬x深x高)
  52. NT-15K~80K: 600 x 800 x 1400 mm
    NT-100K/120K: 800 x 830 x 1700 mm
    NT-160K/200K : 1200 x 830 x 1700 mm
    NT-260K/320K/400K : 1600 x 995 x 1950 mm
    NT-500K: 1900 x 995 x 1950 mm ****

  53. 重量
  54. NT-15K: 335 kg
    NT-20K/30K: 365 kg
    NT-40K: 425 kg
    NT-50K: 460 kg
    NT-60K: 506 kg
    NT-80K: 525 kg
    NT-100K: 700 kg
    NT-120K: 745 kg
    NT-160K: 1050 kg
    NT-200K: 1085 kg
    NT-260K: 1680 kg
    NT-320K: 1720 kg
    NT-400K: 1920 kg
    NT-500K: 2410 kg

  55. * 輸出功因最大可達0.9 
    ** 其它不同的輸入輸出規格可依客戶需求提供
    *** 選購 "輸入濾波器" 或 "12-Pulse 整流器" 時,整機的外觀尺寸會有變動,請向本公司或各地經銷商查詢
    **** 500 kVA 為兩個箱體,逆變器箱 (寬度: 1100 mm, 1760 kg) 與整流器箱 (寬度: 800 mm, 650 kg)

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報