2017.03.25
台達為白俄羅斯共和國 Systemniye Tekhnologii, JLLC 的資料中心提供 UPS 解決方案
行業: 運算服務
交換式電源供應器和 UPS 裝置的頂尖供應商 台達 宣布,順利完成在白俄羅斯共和國首都明斯克進行的專案,為 Systemniye Tekhnologii (System Technologies) 公司之資料中心提供可靠的電源。此專案是由台達與經銷商 Tempesto Bel 共同執行。
根據分析公司 Technavio 發布的 2016-2020 年全球資料中心電力市場報告,顯示台達為資料中心 UPS 解決方案的前 7 大供應商之一。
Systemniye Tekhnologii 在 1998 年成立於明斯克,如今,已是白俄羅斯共和國之金融、銀行和工業公司精密 IT 解決方案的頂尖供應商之一,客戶包括白俄羅斯各大銀行及多家大型工業企業。
Sysemniye Tekhnologii 決定採用高可靠性的電源改善其資料中心。在客戶需要模組化系統,但是財務資源有限時,Systemniye Tekhnologii 請台達經銷商 Tempesto Bel 為他們解決問題,台達提供的解決方案是功率額定值為 20 kVA,並具備共用電池組的Ultron НРН 系列 UPS。台達從競爭中脫穎而出的主要原因,是可提供高能源效率、最佳的服務支援以及絕佳的整體解決方案性價比。
Tempesto Bel(台達俄羅斯的經銷商)銷售專員 Alexander Murashko 表示:「在台達的優勢中,我們強調設備的可靠性、24 小時服務支援的高品質以及解決方案的完美性價比,因此,客戶獲得經時間驗證之需要的負載,為可減少突然斷電之次數的高可靠性電源。」
台達HPH 系列 UPS 提供同級最佳電源效率,在 AC-AC 模式下可達到 96%,在環保模式下可達到 99%,並具有極高的輸入功率因數 (> 0.99),其寬廣的輸入電壓範圍能讓 UPS 在不穩定的電力網路中運作。此種系統是專為需要最大可靠性和安全電源的小型資料中心及其他高重要性應用而設計。
Systemniye Tekhnologii, JLLC 計畫未來在新的資料中心內也採用台達UPS 解決方案。