2018/4/5
台達為白俄羅斯共和國大型媒體業者提供UPS解決方案
行業: 基礎架構
台達,開關電源供應與UPS 裝置領導業者提供解決方案給位於明斯克的RUE白俄羅斯廣播電視播放中心(RUE BRTBC)。ENELT COM為此專案之供應商,台達合作夥伴Tempesto-Bel則負責安裝及啟動作業。
RUE BRTBC是一家在白俄羅斯共和國境內及海外播放電視與電台節目的企業。目前,BRTBC為RUE Beltelekom這家白俄羅斯共和國領導性通訊企業的一員。
其電力基礎建設重建目標之一為確保自動化電台電視播放站的不斷電系統,該企業決定安裝新的UPS裝置。為完成這項任務,EMELT COM 與Tempesto-Bel的專家選擇了台達的產品,包括四組兩台
Ultron НРН系列UPS 30 kVA電源容量與電池櫃。這些裝置被設置在白俄羅斯共和國內不同的地區。
Tempesto-Bel頂尖銷售專家Alexander Murashko表示:「我們頂尖專家所提到的設備可靠性與全天候支援服務的可用性,是我們為客戶選擇台達產品的關鍵因素。」「台達已奠定以合理價格與卓越營運歷史,提供高效優質解決方案供應商的地位。舉例來說,BRTBC從2012年起使用15組20 kVA電源容量的Ultron H系列,從2015年起使用另外兩套30 kVA容量的НРН系列。」
Ultron HPH系列在線式UPS的雙電源轉換具備低輸入諧波失真(iTHD<3%),與運行效率在AC-AC轉換模式下達96%、ECO模式下達99%等特點。寬廣的輸入電壓範圍讓UPS在不穩定的電網內仍可運行,降低電池充電需求,進而延長裝置使用壽命。此外,UPS裝置電池數量的彈性選擇可協助降低客戶花在電池上的成本。另外,三相UPS透過使用內建機械式旁路,提供減少維護時間的機會,在UPS檢查時提供不間斷的電力負載。上述這些特點的目的都是為了能夠替客戶省下可觀的維護費用。
▲ 台達 Ultron HPH 系列 UPS, 20/30/40 kVA