2018.11.06
台達不斷電系統解決方案為西班牙領導製造廠商Peronda的產品線提供保護
行業: 製造
Peronda是西班牙陶瓷磁磚的領導製造廠商,該公司選擇台達的高效率Ultron DPS系列不斷電系統(UPS)來保護該公司在作業中的各項關鍵性應用。安裝了台達不斷電系統之後,可以讓電流的效能從90%提升到96%,且其獲得專利的三相PFC系統可以大幅降低輸入諧波扭曲量(iTHD),幫助客戶降低整體擁有成本(TCO)。同時由於提高了能源效率,因此可以將成本回收時間縮短到兩年以下。
這款不斷電系統可以保護他們工廠內的爐管以及陶瓷生產線。爐管必須全年無休地持續運作。在發生斷電的時候,陶瓷製造的流程可能會中斷,導致生產損失、爐管需要維修,且浪費人力和時間,使得整體成本提高。對Peronda而言,裝設可靠且高效率的電源備份解決方案是非常重要的一項突破,可以避免材料和人力的浪費,同時達到生產產出的目標。
他們在Peronda的廠務設施中安裝台達Ultron DPS和其他三組競爭對手的 200 kVA不斷電系統,並且實地比較各項量測的結果,藉此做出了最後的決定。結果是,台達的DPS系列不斷電系統因為具備寬廣的輸入範圍等技術特性,且可以搭配製造環境的各種要求,因此獲得青睞。另外值得一提的是,他們安裝了六組台達的Ultron HPH 30 kVA 不斷電系統,來保護進行陶瓷繪製作業的印表機。
最後,針對這家陶瓷製造方面的領導性廠商而言,Ultron不斷電系統和Ultron HPH系列備用電源解決方案都是非常成功的選擇。在沒有另外增加硬體的情況下,Ultron和HPH系列的不斷電系統可提供一個非常彈性和便利的方式來擴充整體輸出電力,以便符合企業的成長需求。