2016/3/1
台達 Ultron HPH 系列不斷電系統獲得德國頂級豪華汽車製造商選用保護其電源供應系統
行業: 製造
台達的高效能 Ultron HPH 系列 UPS 不斷電系統 獲得德國領先頂級豪華汽車製造商選用,為其關鍵任務應用提供保護。
台達也推出新款 Ultron HPH 60/80/100/120 kVA UPS,加入現有的 20/30/40 kVA 機種型號。新款 HPH 機型2015於德國 CeBIT 和漢諾威工業展中進行展示,獲得世界各地客戶的認可,為同類產品中最佳的組合,結合了最大有效功率、能效、高可用性及高彈性等優點。
台達關鍵基礎架構事業部總經理蔡文蔭 表示:「HPH 是資料中心的理想選擇,也是與工廠設備、通訊系統、電腦網路系統、醫療系統、監視系統等更多相關行業的理想選擇。自從 2013 年推出後,Ultron HPH 系列 UPS 即獲得世界各地客戶和專業組織廣泛採用,包含德國豪華汽車製造商、亞洲關鍵電信營運業者、印度的國際醫療設備供應商等。」
在德國,台達 HPH 系列 UPS 獲得該車廠選擇,為其電源供應系統提供保護。該車廠為頂級與超跑車領域最成功的汽車製造商,亦為設計、工程設計、生產、行銷推廣與經銷豪華汽車的製造商。廠家的要求包括噴漆坊和組合式電源供應系統所需的高度安全性與可靠性。在網路負載和資訊應用需求持續增加的趨勢下,他們需要一款高效能的 UPS 系統。台達 HPH UPS 能為噴漆坊、組裝車體所使用的程序控制和媒介供應提供保護,同時避免其資料中心所使用的伺服器和電腦遭受電壓突波衝擊或電力失效。
為滿足客戶要求,台達的解決方案使用 HPH 20 kVA 和 30 kVA 機型,擁有高達 96% 的領先 AC-AC 能效。低諧波汙染 (iTHD<3%) 與高輸入功率因子 (>0.99) 能為汽車製造商大幅減少上游投資成本。N+X 或 2N 配置亦能達到豪華和頂級汽車製造商所制定的可靠性高標準。
Ultron HPH 系列獲獎紀錄擁有同類產品中最佳的電力效能與效率,台達 Ultron HPH 系列 UPS 於中國國際工業博覽會和專業資通訊領域網站 IT 168 獲得「銀獎」獎項。在印度,該 HPH 系列亦獲得 SME Channel Connect Awards中「最佳效能 UPS」。
產品特色台達
Ultron HPH能幫助提升能效與最終的可用性,對客戶達成總持有成本 (TCO) 的最佳化來說為一理想的解決方案,能提供對的功能以達到客戶特定的要求:
• 高能效:
採用三層 IGBT 拓樸,Ultron HPH 擁有 96% 的 AC-AC 效能和 ECO 模式下 99% 的效能。Ultron HPH 提供全額定功率 (輸出功率因子 = 1, kVA = kW),不需將 UPS 降額即可為負載提供最大的功率容量。
• 極致的可用性:
除具備高能效,Ultron HPH 系列 UPS 亦提供高系統可用性,可得到 -40% 至 +20% 的廣泛電壓輸入範圍、關鍵組件冗餘及優越的維修可能。對 60-120 kVA 的新機型來說,進階的可替換內部架構能將故障部分隔離,並大幅降低維護時間和成本。
• 更廣泛的使用彈性:
Ultron HPH 系列可以單獨、N+X或串聯熱備份的方式作最佳部署。同步的多匯流可達 2N 的可靠級別,亦可用於 60-120 kVA 機型。該系列提供達 4 組 (可達 480 kVA) 的容量擴充,而不需額外的硬體。可調整的充電電流與電池電壓能有助適用於不同類型的電池,而對電池的投資來說,富彈性的電池數量配置也能達到最佳化的效果。