2019.06.22
台達電子為俄羅斯頂尖零售網提供 UPS 解決方案
行業: 零售
業界頂尖散熱與節能解決方案供應商的台達電子,為俄羅斯頂尖零售網提供不斷電系統(UPS)解決方案。
該客戶為俄羅斯最大零售商之一,旗下商場與據點數量為業界之冠。截至 2018 為止,該零售商在俄羅斯境內的 2,808 個據點中,擁有 16,690 家零售通路,其中包括 12,503 家社區商店、244 家量販超市、213 家商店和 4,000 家日用品店。全球最大管理諮詢企業-Deloitte Global-更將該連鎖零售商列為全球 250 大零售商之一。
為了供應零售與收銀設備的備援電力,此零售商需要為旗下連鎖商店尋找可靠的 UPS 解決方案-這也是成功的零售賣場經營最重要的必備條件。這些裝置除了得承受密集的負載之外,在客流量大的零售超市中,還必須在嚴格的條件下,維持不受中斷的速度與長時間運轉。因此,該零售商的內部技術專家對此設備有著高度要求。在選擇合作夥伴時,以卓越產品品質、可靠度以及延伸技術支援之可行性為主要考量。為此,該零售商鎖定市場上既有之授權服務合作夥伴,或者可提供此類服務之系統整合供應商。
該零售商曾於數年前與台達電子合作,當時是由台達電子為其資料中心裝配 UPS 解決方案,以確保資料中心之運轉流暢。當時安裝的系統為台達電子Modulon NH Plus 系列 UPS,此系統可將設備效率提升 94% 以上、採熱抽換電源模組設計,並搭載 N+X 並聯冗餘能力。
因此,在面臨需要將零售與收銀設備與 UPS 解決方案整合的問題時,該零售商代表決定再次與台達電子合作。至目前為止,已安裝超過 600 部 UPS 系統。在這項合作專案中,總計 4,600 部 Agilon 產品線的 VX-600 系列(搭載 600 VA 容量)將運送至俄羅斯的各個區域。UPS 搭載自動電壓調整(AVR)功能,可支援穩定的輸出電壓位準,並且能在負載增加時,提供高品質電源供應。此系列 UPS 涵蓋廣泛的輸入電壓範圍,可在電網不穩定的情況下維持運轉,當系統因停電而從電力線路轉換為電池供電時,可幫助減少異常狀況的發生。
該連鎖零售商的代表指出:「我們致力於滿足顧客不斷演變的需求與渴望。在客流量持續增加的情況下,如果收銀機的運轉因故受到中斷,將導致結帳時大排長龍。零售與收銀設備的流暢高效運轉,是我們持續累積忠誠顧客的保證。在尋覓最佳 UPS 解決方案時,我們決定與台達電子接洽。該解決方案兼顧最佳成本效益與出色品質,這也是我們選擇此製造商設備的關鍵因素。」
Agilon VX 系列產品為搭載微處理器控制器的在線互動式 UPS。此系列 UPS 解決方案能夠在停電的情況下,為 PC、顯示器、收銀機與小型企業或居家辦公室的其他敏感電子設備提供可靠的突波保護。Agilon VX 系列 UPS 搭載下列額定容量:600/1,000/1,500 VA。內建的自動電壓調整(AVR)功能可穩定負載時的供應電壓。這些 UPS 搭載 LCD 顯示幕、連線 PC 適時自動關機的智慧型軟體以及出眾的規格設計,可提供可靠資料保護。