2015/8/14
斯洛伐克首都的全新購物中心採用台達不斷電系統確保穩定供電
行業: 零售
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 幫斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦 Bory Mall 購物中心完成穩定供電的解決方案。全新的 Bory Mall 複合式購物中心是由義大利知名建築師 Massimiliano Fuksas 設計,佔地 10 萬平方公尺,是全歐洲最大的零售與休閒設施之一,可租賃總面積達 54,000 平方公尺,共有 150 多個零售單位以及 12 家劇院。
停電防範措施是所有購物中心重要的營業考量。購物中心內的許多商家、健身房和餐廳皆需仰賴可靠穩定的電力,才能為顧客提供高品質服務。台達 MCIS 為 Bory Mall 提供Ultron DPS 300kVA 不斷電系統。此系統搭載尖端科技,是一款極具成本效益的解決方案,最重要的是,還可提供高達 96% 的 AC-AC 效能。
MCIS 協同當地合作夥伴,在 EBC TJH 電池機櫃中以 300 kVA 不斷電系統搭配 Exide Sprinter 電池,以提供完善的解決方案。預期效能將能充分供應整座設施用電且綽綽有餘,可補強廣大零售商場的電力需求。
台達 Ultron DPS 搭載先進拓撲和絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 整流器,可提供業界領先的 96% AC-AC 效能。如此出色的 AC-AC 效能比例是高效節能的關鍵指標。此系統的另一項特色是 0.9 的輸出功率因數以及不到 3% 的超低 THD(i),可確保投資的設備資產。所有的敏感系統皆以乾淨能源供電,而不斷電系統則採線上安裝,以提高電力品質及使用壽命。
智慧電池管理系統可提高系統可用性與維修便利性,而使用高品質元件更可降低營運成本。智慧型風扇速度控制系統亦可減少能源成本。台達已強化電池管理、熱抽換風扇設計以及維護簡易性。而開機備用配置與 N + X 備援能力可提高系統可靠度。
出色的性價比、高品質與產品可靠度,以及於七週內完工的迅速安裝,乃是客戶決定採用台達 MCIS 與當地合作夥伴提案的關鍵因素。台達電子 MCIS 也能夠搭配服務協議以提供更長時間的保固,顯示台達電子對旗下卓越的產品解決方案深具信心,也展現出與客戶維持長期合作關係的強烈意願。