2016.05.07
台達 UPS 為俄羅斯聖彼德堡普爾科沃機場的空中交通提供保護
行業: 大眾運輸
台達為俄羅斯聖彼德堡普爾科沃機場的空中交通管制設備安裝台達 Modulon NH Plus 系列 20-80kVA UPS。此專案由系統整合業者 Eltek 與台達的經銷商 Spectr RS 聯合執行。
客戶的主要訴求在於確保空中交通管制中心的設備可靠運作,維護普爾科沃機場管制區內的飛航安全。俄羅斯聯邦 State Air Traffic Management Corporation 西北分部的主要需求是確保所有電力設備都具備 100% 的備援能力及 32kW 的總容量。發生緊急狀況時,先前安裝並配置給電力設備的離線式/在線式 UPS 並未能提供不斷電供電功能。
身為此專案的系統整合業者,Eltek 決定在普爾科沃機場以並聯方式安裝 台達Modulon NH Plus 系列 20-80kVA UPS。選擇 台達解決方案的主要誘因是設備的高可靠性、熱插拔式模組化設計,以及交貨時間快速。
Modulon NH Plus 系列 UPS 維持高達 94% 的超高效率等級,而且資本和運作成本的整體擁有成本極低。該系列的 N+X 模組和內建系統備援能力確保系統的可靠性與通用性,使 Modulon NH Plus 系列成為保護關鍵任務電源應用的全新標準。
未來,隨著空中交通管制中心設備的容量越來越高,我們的客戶俄羅斯聯邦 State Air Traffic Management Corporation 西北分部會考慮要求我們交付更多 UPS 模組,以安裝在預留空間。
ELTEK AS 俄羅斯辦公室電信工業企劃部部長 Vladimir Vybornykh 表示「與台達的合作計畫成果豐碩,讓我們能夠拓展事業版圖,為客戶提供可靠的設備和低廉的價格,這也是現在大家最重視的事。」。