2017.11.23
SunPower 企業選擇台達不斷電系統保護其位於智利的光電園區
行業: 基礎架構
SunPower 是一家太陽能發電系統製造商。該公司根據史丹佛大學發明的矽全背接觸式太陽能電池,設計及製造高效能晶矽光電池、屋頂瓦片和太陽能電池板。SunPower在納斯達克公開上市 (SPWR),並且是道瓊石油與天然氣指數 DJUSEN 成分股之一。
SunPower 於去年展開一項計劃,在智利北部城市科皮亞波建立光電園區。該光電園區佔地 133 公頃,將供應近 70 MW 潔淨無污染的太陽能電力。該計劃必須在 2015 年第一季完成並開始運作。SunPower需要具備先進技術及符合成本效益優勢的不斷電系統 (UPS) 以預防停電,並為光電園區的運作提供穩定的電力供應。
針對嚴峻的用電環境,台達提供Ultron NT 320kVA 系列 UPS,其中包括 58 組、2 列 12V 180Ah 電池。Ultron NT 系列 UPS 具備獨一無二的H橋技術和正弦脈寬調製(SPWM)技術,是真正的線上雙轉換 UPS 系統。該產品包含內建的隔離變壓器,可提供完整的負載隔離。
台達與 SunPower的合作為太陽能發電系統的穩定運作樹立典範,台達UPS成功為太陽能產業提供世界級電力解決方案,保障133 公頃光電園區持續可靠的太陽能電力供給,台達憑藉其專業技術與產業經驗完成此艱鉅任務並獲客戶青睞。