2017.10.20
台達將單相不斷電系統 (UPS) 引進阿克莫拉 (Akmola) 配電設施
行業: 基礎架構
台達,全球知名的電力與熱管理解決方案供應商將其不斷電系統(UPS)安裝在位於哈薩克的阿克莫拉配電公司(AREK)廠房。AREK自2001年起提供輸電與配電給哈薩克阿克莫拉州14個區以及阿斯塔納(Astana)市和斯捷普諾戈爾斯克(Stepnogorsk)市的消費者,服務面積達121k km2。該公司也從事工業電子專案設計、顧問及工程設計。台達的經銷商Spektr RS LLC與位於阿斯塔納的知名解決方案供應商EnergoKomplektServis2002 LLP使用RT 系列10 kVA UPS裝配了一座AREK配電站。
阿克莫拉地區的多數產業與組織以及哈薩克主要工業區都使用AREK的供電網路。在一處新近啟用的配電站中,其設備需要能持續防備停電。該配電站需要通用且可互換使用的電源,以確保供電給不同型式的設備,包含伺服器的控制面板、自動化電力控制與電表系統等。
Spektr RS建議採用可提供一小時備用時間的台達單相RT系列UPS。其共安裝了四套UPS連接九套電瓶組。該機組可提供關鍵應用的連續操作。「我們的電力網路為成千上萬的居民提供電力,所以可靠性是我們最關心的議題。」AREK的主工程師Alexander Kovalenko表示,「高品質設備、立即供電的需求、以及未來擴充UPS系統的可能性,是我們選擇台達的主要原因。」
「雖然很不幸地,任何人都無法避免停電之苦,但這並不表示敏感的設備站和終端消費者也必須跟著遭殃。」台達UPS與資料中心方案部主管Mikhail Grebennikov說道,「台達UPS可完全符合AREK的需求,確保高品質的電力供應。」
附雙轉換功能的台達RT系列單相UPS具備創新的精密架構、高輸出功因以及低輸入電流諧波失真等特色,可增設電瓶模組供共享使用,並以兩台UPS並聯工作的方式節約成本。