2024/8/15
台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案,製程工藝智能大升級,實現降本增效、創造多重顯著效益
輪胎是汽車及其他輪式交通工具的重要組成部件,負責與地面接觸並提供牽引力、支撐重量、吸收震動和減少衝擊,其品質和性能直接影響到駕駛安全和舒適性。在輪胎的製造中,簾紗布是構成輪胎骨架層的核心材料,由尼龍、聚酯、橡膠等強韌纖維材料組成,主要作用是穩定輪胎整體結構、加強胎面強度抵抗異物穿刺、減緩路面震動。
高品質的輪胎簾紗布必須兼具強韌纖維材質、緊密編織方式、輪胎橡膠基體緊實貼合等特色,才能助於提升輪胎可靠度,也因此簾紗布的製程品質管控至關重要。傳統的輪胎簾紗布裁切過程主要依賴半自動化技術,前半部分採用自動化設備裁切簾紗布,後半則由操作員手動拼接。然而,人工拼接存在精度不穩定、效率低落、成本高昂、品質控制困難、工作環境不佳等問題,簾紗布的產能和品質無法有效控制,難以滿足現代輪胎生產的要求。
為推動輪胎製程工藝智能升級,並解決上述痛點,台達推出輪胎簾紗布自動拼接解決方案,高度整合自行開發的工控軟硬產品,變頻器、伺服系統、水平關節機器人、工業相機、PLC、HMI、機器視覺軟體等。高功能泛用型控制器 AS 系列扮演設備控制核心角色,可依據預設的生產參數控制各執行單元協同運作。簾紗布通過送料裝置輸送至切割區域時,交流伺服系統 ASDA-A3 系列驅動的裁刀會按 PLC 指令,裁切為指定寬度,輸送帶上裁切後的簾紗布再繼續前進。到達拼接位置時,搭配兩組工業相機 DMV-C 系列視覺系統,透過機器視覺技術自動檢測進料的簾紗布邊緣,並將結果傳送至 PLC,根據視覺系統回饋的位置偏差資訊,即時調整水平關節機器人 DRS 系列的移動路徑,精準對位簾紗布。
導入台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案的效益:
貼合前對位採台達機器視覺平台 DIAVision VGR 取代人眼對位,大幅提升拼接精度、簾紗布接合位置一致。在全自動連續運轉下,設備生產效率是人工作業數倍之快,再加上機械手臂加裝真空吸取治具進行標準拼接動作,節省人工貼合簾紗布時間、有助產品品質的穩定性。
系統各單元皆為台達自行開發的產品,介面和通訊協定統一、軟硬體無縫整合。生產參數也可透過人機介面DOP-100系列一鍵切換,協助產線人員快速換線,滿足不同尺寸、顏色、裁切角度的產品,以彈性製造能力因應多變的生產需求。
台達一站式方案協助輪胎製造業者大幅提升生產效率和產品品質,與人工作業相比,設備綜合效率 OEE 提升 50% 以上,拼接精度從人工的 3 ~ 5 mm 降至 ±1 mm 以內,工站的人力成本也大幅節省 50%,完全達到降本增效目標。
台達輪胎簾紗布自動拼接解決方案結合了最新技術與豐富應用實例,確保導入過程中達到最佳效果,協助產業客戶與時俱進,以自動化與智能化技術為產品賦能。