2025/11/27

台達創新電源產品:E-Pure電動輔助自行車整合型電池動力系統及Innergie行動充電站 雙雙榮獲台灣精品銀質獎

第34屆台灣精品金銀質獎選拔於11月26日揭曉,台達研發設計的E-Pure電動輔助自行車整合型電池動力系統,以及台達消費性電源品牌Innergie 400Wh與200Wh行動充電站,均獲頒「台灣精品銀質獎」殊榮。E-Pure結合馬達驅動器與電池模組,體積小、輕量化且方便安裝,無需大幅改動自行車整體結構即可完成電輔自行車改裝。Innergie行動充電站提供400Wh與200Wh兩種容量選擇,攜帶方便,能同時為多台裝置充電,適用於會議室、共享空間、咖啡廳等場域。這兩款產品憑藉高品質、便利與實用性,提升終端市場使用體驗,獲得業界專家評審一致肯定,展現台達在電源技術與電動二輪載具領域的創新能力。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源表示:「台達長期專注研發,不斷提升電力電子技術,協助各產業設備穩定供電。在終端消費市場,台達針對3C裝置、電動二輪載具、電腦及家電推出高效便利的充電與電源產品。E-Pure電動輔助自行車整合型電池動力系統及Innergie行動充電站此次獲得台灣精品銀質獎,彰顯台達在設計、創新及電源技術的領先地位,未來我們將持續開發具前瞻性的電源解決方案,滿足消費者跟產業需求。」

E-Pure電動輔助自行車整合型電池動力系統

將250W馬達驅動器與160Wh 電池模組整合於一體,相較傳統分離式設計,整體重量跟體積縮減約10%,搭配帶有輪鼓馬達的輪組,能視騎乘狀況適度提供推力,減輕體力負荷,延長通勤距離。在外觀上,E-Pure採用沉穩、深色長條流線型機身設計,符合流體力學同時維持車體美觀,確保在騎乘時小腿不會受阻礙,更能降低E-Pure移動過程阻力,提升整體使用體驗。在安裝方面,E-Pure可直接透過標準水壺架鎖孔快速安裝,無需增加額外支架或配件,在不改變自行車外觀設計及動力結構下,完美展現電輔自行車性能。

Innergie行動充電站

今年新推出的400Wh及200Wh行動充電站,跳脫以往必需以固定AC插座供電的思維,為行動商辦、活動場合等充電不便的應用情境打造多機快充的行動供電裝置。外觀簡約優雅,具備195W功率輸出及四組Type-C接孔,支援大部分主流品牌3C裝置、甚至是遊戲主機等使用。其採用電池與充電座分離式換電設計,並與六槽式充電盤搭配使用。當電池電力耗盡時,只需從充電盤替換新電池,無需等待額外的充電時間,供電不間斷。透過Innergie開發的Power+應用程式App,使用者能監控及管理電池電量、溫度等資訊,便於拓展電池共享或商業租用等服務,無論在一般應用或是商業模式開發方面,皆具有極大潛力,近期更應用在星宇航空巨蛋國際中心全新總部,深受客戶好評。

此外,Innergie 70W快充充電器也獲得今年台灣精品獎肯定,具備單一Type-C接孔,體積僅47cc,比起多數同瓦數競品減少約50%,支援大部分主流品牌的筆電、平板、手機與穿戴裝置充電,方便外出或旅行時攜帶使用。
 

新聞來源:台達電源及系統事業群