2021/12/29
台達玻璃紙包裝機方案 實現速度與精度的同時升級
「玻璃紙包裝」是民眾在每天的日常生活中能夠不斷接觸到的一種、確保產品能被完整密封的商品包裝模式。舉凡各種藥品盒、糖果盒、食品盒、化妝品外包裝盒、3C產品包裝盒等,都是經由玻璃紙包裝後完成的產品。隨著科技發展的日新月異,日常生活的便利性逐漸提高,以此種方法包裝的民生產品也愈發可見。尤其眼下時節已近年底,聖誕節與新年節慶皆帶來大量禮品商機;禮品又多為須經玻璃紙包裝之精緻商品,因此明顯提高了相關包裝行業的生產需求。
隨著節慶商機的到來,加上消費者對於產品包裝精緻度的期望越來越高,加諸於玻璃紙包裝業者方面的產能壓力也隨之增大。在包裝行業中,「精度」及「速度」是生產製程的兩大要點,兩者必同時兼顧,才能滿足市場對於「質」與「量」的需求。然而,當需求量日益增大時,若業者為了提高產量而過度提升機台運轉的速度,機構可能出現打滑現象,造成送料過程產生誤差,或是因擠料在裁切時出現誤差。一旦在製程中出現這些誤差,同等重要的「精度」被犧牲了,所製造出來的成品就無法滿足市場對於品質的要求。反之亦然,若傳統機台沒有經過升級,在鞏固精度的前提下,即無法拉高生產速度與供貨量來趕上市場需求。
為協助玻璃紙包裝機業者同時達成產量提升與品質保證雙項目標,台達本著自身在工控領域的專長,結合了多項自家工控產品,打造了在速度與精度上都能更加完善的玻璃紙包裝機解決方案。除此之外,此方案可依包裝物規格尺寸的不同做多功能調整,並配合新型熱壓式收縮機、出料整列收集機完成高效能全自動化生產線,既可提高產品的美觀與價值,又可節省工時、提高生產力。
台達玻璃紙包裝機方案首先採用精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列帶動前端送料系統的馬達,使其能以更穩定的速度進行送料,排除原物料發生滑動或堆擠等的潛在問題。在後方的加工包裝段配備了標準型交流伺服系統 ASDA-B3-E 系列 與交流伺服馬達 ECMA 系列來獲取馬達端的即時回授資訊,並藉此不斷地即時更新控制命令以達成包裝段相較於入料端所需求更精細的速度控制。此外,全方案支援Modbus與EtherCAT工業網路的高效能嵌入式運動控制器 DXMC-P 系列讓管理人員享有一站式全面控管的功能,即時掌握設備狀況及發送新指令。
台達玻璃紙包裝機方案具有以下優勢及特色:
- 顯控一體高階控制器:
台達玻璃紙包裝機方案使用高效能嵌入式運動控制器 DXMC-P 系列結合顯示與運動控制於一體,支援各種通訊協定並整合人機介面 (HMI) 與可程式化邏輯控制器 (PLC) 於一體,可相當程度地簡化機台架構及配線。另外,當使用傳統脈衝型控制器時,管理者需自行換算馬達單位1 pulse 所對應到的送料長度;而透過高效能嵌入式運動控制器 DXMC-P 系列專屬軟體 DMARS,可直接將馬達單位換算成公釐 (mm),方便管理人員使用操作。
- 高精度控制架構:
台達玻璃紙包裝機方案於補償對標時透過標準型交流伺服系統 ASDA-B3-E系列的高速數位輸入及時觸發機械抓取功能進行包膜位置補償,再搭配 EtherCAT 總線傳輸,顯著減少系統的反應時間,滿足了設備高速高精的需求。另於總線末端配備32通道數位輸入 / 32通道數位輸出遠端模組 - R2-EC0902D0 以支援來自運動控制器的多樣化功能命令。
- 精巧向量控制變頻器:
台達玻璃紙包裝機方案配備精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列,以強大低頻輸出力矩在重負載情況下維持平穩運轉。亦支援多種通訊協定並具備高度相容性,可驅動各式馬達。全新精巧尺寸設計,提高空間配置彈性與安裝效率。
- 高效穩定生產效果:
台達玻璃紙包裝機方案的包裝速度在原料袋長為 200mm 時可達到每分鐘 90 包,設備誤差精度僅 ±0.5mm。
台達玻璃紙包裝機方案不僅解決產線加速時所會遇見的物料偏移及堆擠問題,成功使產線前端入料順暢,更進一步最佳化後端產品包裝段的生產品質;並以支援多種通訊協定的運動控制器進行整體控管,給予管理者最佳的操作體驗。