2020/1/31
台達自動化監控解決方案,為畜牧飼養業實現產業智能升級
台灣的畜牧業在過去採全人工飼養方式,需要投入大量人力與時間,艱苦的工作環境與方式導致投入產業的勞動力短缺,飼養產量也容易因氣候、飼育方式落後而受到限制。以養豬業為例,人工飼養難以隨時監控豬舍環境,傳統豬舍的髒污及沼氣讓年輕勞動力不敢投入產業,且台灣氣候高溫潮濕,使得整體畜牧的生產效率低於歐美國家。
提升產業需要科技新知與技術的挹注,導入自動化模式提高畜牧產業的生產效益是必然的趨勢。台達結合自身諸多產品之優勢,提供自動化監控解決方案,採用高效能控制器、DIAView SCADA工業圖控系統以及工業控制器,控制豬舍現場設備系統、取得各種實時監測參數並透過台達DIACloud 雲平臺進行遠端監控與資料交換,管理者可隨時監控豬舍內的環境,無需太多人力即可達到有效管理。此方案亦可針對客戶需求進行系統客製化,適用於不同規模的牲畜豢養,控制圈養環境、便利飼養。
在方案架構上,台達運用高階泛用型控制器 AS218系列,連接直覺式操作的人機介面 DOP-107 系列,對豬舍環境進行排程監控。使用AS系列溫度測量模組、AD模擬量輸入模組,依照不同飼養需求採集豬舍內的主要環境參數及生長要素,如溫度、濕度、有害氣體濃度、光照強度、餵料、飲水等,透過量測取得參數,並根據目標值與實際量測結果的差異,進行環境調節控制,並可自動調整通風並切換送風強度,且藉由開關量輸出或模擬量輸出控制風機、水簾﹑風門、捲簾等設備。透過 DIAView SCADA 工業圖控系統採集資料與視覺化呈現,以及 DIACloud 雲平臺遠端監控,管理者能精確掌握整體環境,讓不同生長階段、品種的豬隻皆在舒適環境中成長。若同時搭配影像監控系統還能更了解妊娠舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍的實時動態。
台達解決方案的優勢與特色如下:
• 直覺式操作介面與視覺化數據呈現
台達人機介面DOP-107 操作畫面直覺,應用在現場可進行簡單的參數設定以及即時資訊觀看;另採用DIAView SCADA 工業圖控系統,接收現場設備、量測儀表的控制器運作數據,實現遠端監控、便捷管理現場實況與資訊化管理。亦可透過自定義查詢歷史資料、數據曲線、操作紀錄等,隨時參考並調整現場設定。
• 管理者權限集中管理、獨立控制至多 6 個飼養環境
藉由台達高階泛用型控制器 AS218 系列為主控,管理者最多可獨立控制 6 個不同飼養環境,便於集中管理,並可設置不同人員的管理權限。
• 彈性化自定義設定
溫度、開關量輸入輸出、模擬量輸入輸出點位的功能均可在台達人機介面DOP-107 與 DIAView SCADA 工業圖控系統上自⾏定義,實現彈性設定。
• 通風與溫控設備協調動作、創新的溫度表概念,達到精準溫控,滿足各階段豬隻之生長需求
台達採用通風等級管理各溫控設備之間的協調動作,最多支援15個通風等級,溫度控制更加精準,打造友善的飼養環境。利用創新的溫度表概念,根據不同大小、品種豬群調整目標溫度與整體環境溫度等,滿足不同的生長環境需求。
• 警報顯示與通知,管理更即時
提供完整的警報顯示與查詢功能,可透過電子郵件發送警報,讓管理者即時掌握豬舍資訊。
• 雲端與硬體存儲資料皆可行,歷史數據資料即最好的學習模型
數據資料經由台達 3G 路由器 DX-1200 系列,上傳至 DIACloud 雲端服務平台,亦可存至硬體裝置,供⻑期保存參考。
台達的自動化監控解決方案應用在豬隻飼養,為客戶實現實時環境、場域監控,提升管理效益。此外,系統可自動記錄並視覺化呈現歷史數據,有效協助客戶進⾏生產數據查詢及管理,達到更高階的智慧化飼養和高效率管理,創造高產銷價值。
新聞來源:IABG MKT Dept.