2024/4/3

台達燙金機應用套裝方案,助燙金行業精度與效率大邁進

追求質感升級的產品包裝,採用燙金為產品增加耀眼光彩。舉凡商標圖案、宣傳廣告、香菸、酒盒等印刷,燙上一層金縷衣更能吸引消費者目光,助產品脫穎而出。燙金主要是藉由模具的溫度和壓力,將電化鋁箔燙印到承印物表面。電化鋁的顏色可以自由設定,可能是金色、銀色或各種繽紛色彩。
 
台達燙金機應用套裝方案大幅提升燙印精度,增進材料利用率,並提供簡易調適步驟及完善報警機制。以上優勢解決了客戶既有燙金機控制器性能不足的問題,協助客戶克服諸多工藝難點。例如材料定位精度不夠,材料利用率偏低,除了無端浪費資源,還損及成本效益。此外,機台調適不夠便捷,人員需耗費多時調適機台,難以應對少量多樣的生產趨勢。
 
整合多項自家產品,台達燙金機應用套裝方案提供從設備、控制至資訊層的完整應用。在設備層,以多部台達標準型交流伺服系統 ASDA-B3 系列分別對應到燙金機的工藝步驟,包含放卷、牽引等,以伺服探針實現精準定位計算,達成1ms 的同步週期確保伺服同步性。往上一階控制層,串聯台達PC-Based 運動控制器 AX-8 系列,搭配CODESYS開發平台達成高精度定位控制,以先快後慢的兩段式定位速度,將電化鋁材料輸送到目標位置交由沖頭完成燙金。進一步結合設備關鍵資訊,可選配台達人機介面 DOP-100系列,以直覺式操作,快速設定燙金機運動相關參數,如送料速度,並可依照客戶需求設定異常警報功能。
 
導入台達燙金機應用套裝方案的效益:

● 高效能方案確保精度,提升燙金品質:
基於 CODESYS 開發平台的台達 PC-Based 運動控制器 AX-8 系列,燙金精度可達 ±0.15 mm,速度 4500 張/時。在設備加減速階段也能保證精度穩定。定標模式下,加入均值算法處理色標數據,減少因色標印刷誤差對精度的影響。
 
● 完善跳步算法,提升材料利用率:
為確保材料利用最大化,採用需處理大量數據的跳步算法,即可根據各產品規格,精準計算每個週期中材料需往前移動的長度。台達燙金機應用套裝方案使用 C# 開發並優化跳步算法,匯入高性能的台達 PC-Based 運動控制器 AX-8 系列達成高效材料利用率。
 
● 調適簡單,完善報警機制,方便維護:
支援多種手動調適功能,直觀且方便。可一鍵解除使能狀態,預防材料偏移或其他意外時無法停機調整。透過直覺式人機介面,彈性調整各參數,如材料運行速度、輸送控制等,設備維護易上手。
 
導入台達精心打造的燙金機應用套裝方案,技術大力升級,燙金精度及效率向前大步邁進。透過精密控制系統和跳步算法,不僅提升了燙印的精準度,更有效提高材料利用率。簡易調適和完善的報警機制,提升操作便利性和維護效率,為燙金行業帶來更高效的生產方式和品質標準。

新聞來源:IABG MKT