2023/9/25
台達工業及資料中心電源方案
亮相CIIF上海工博會

台達於9月19至23日參與大陸上海舉辦的2023年中國國際工業博覽會,並以「台達零碳工廠」為主題,將展場規劃成「綠色智造」、「智慧健康辦公室」及「廠區微電網」三區。此次展會現場人潮眾多,五天共吸引超過20.5萬人次參觀,呈現後疫情時代商業活動復甦的現象。台達展出的工業、資料中心相關電源方案,吸引眾多潛在客戶前往參觀。
今年工博會上,台達電源產品獲得許多關注,其中M∞Vair 1kW 無線充電系統,初次亮相就榮獲展會主辦的「CIIF 智能製造獎」,成為台達首個獲此殊榮的產品;主辦單位評審對於產品的無線充電技術、效率和應用潛力表示肯定,對於實現全自動、智能製造大有助益。
此次展出電源產品如下:
能源轉換效率高達93%的M∞Vair系列無線充電系統,是針對智慧工廠內的無人搬運車、自主式移動機器人等自動設備的無線充電需求而研發,目前已推出1kW、30kW以及預計明年上市的3.3kW,其中 1kW機種更於今年展會獲得「CIIF 智能製造獎」。
針對工廠智能設備用電展出兩款工業電源,包括高階款且能效高達95%的導軌型電源Force-GT系列以及熱銷款的平板型電源PMT2系列和導軌型電源LYTE II系列,適用半導體設備、精密機械、工業機器人、機械自動化及綠能設備等工業應用領域。
今年首次參展的65W與90W PoE乙太網路電源,符合IEEE 802.3bt標準並相容IEEE 802.3af/at,具備電壓過載及溫度過高保護功能,適合網路相關設備應用。另外,ADH 150W電源供應器輸出電壓及功率為54V/150W,且外觀設計輕薄,高度僅32.2mm,且具備-5°C to 50°C作業範圍,可應用於高樓基地台。
今年展會亮相多款DC-DC及AC-DC轉換器,包括能效高達98%的非隔離式標準半磚直流電源轉換器H60SB系列,支援9-60V輸入電壓,提供單一輸出電壓,可於0-60V寬範圍電壓內調節,輸出功率達3000W。另外還有專為5G小型基地台而研發的FACSR系列交直流轉換器,自帶散熱設計,輸出電壓覆蓋12V至55V,輸出功率達800W,效率高達93%,兩項產品皆獲得海內外通訊設備客戶一致好評。
多款伺服器電源整合至資料中心解決方案共同展出,最引人注目的莫過於新上市的ORV3 18kW機架式電源,其中配有配有 6組3 kW 電源供應器,能源轉換效率可高達 97.5%,並支援48V與50 V 輸出電壓,搭配台達最新的電源管理控制器 (PMC),能實現資料中心智慧能源管理。