2025/5/6

台達高階物聯網型控制器AX-5系列榮獲德國紅點設計獎,
以創新設計引領工控未來

高階物聯網型控制器AX-5系列日前榮獲德國紅點設計獎肯定,成為高階機械控制領域備受矚目的新星。AX-5系列以體積精巧、彈性配置、多元通訊整合等特點大放異彩,不僅優化配盤空間,更減少耗材使用,充分展現高效、環保與智慧兼備的設計理念。AX-5系列應用場景多元,包含機械設備的通訊交握、電子組裝產線系統整合,以及倉儲物流IIoT應用。

台達機電事業群控制方案事業部林倉億總經理表示:「AX-5系列的誕生是我們多年製造與研發經驗的結晶,成功回應了市場對高效運算、彈性配盤、安全可靠的設備控制需求。我們將自家工廠累積的know-how成功推廣至外部市場,讓更多客戶享受到高可靠性、高安全性的自動化控制解決方案。此次獲獎,不僅肯定了我們的產品實力,更強化了我們持續投入創新的信念。」

以應用為本,從痛點出發
AX-5系列的開發團隊深入探討市場在控制器使用上的核心痛點,包含IIoT整合能力不足、功能安全不完善、資安風險日增。研發初期,團隊面對控制器結構過大、配線繁雜、認證門檻高等難題,仍堅持以使用者需求為導向,重新設計硬體機構、優化配線路徑,並針對未來應用趨勢預留軟硬體開發彈性。

在功能安全方面,AX-5系列預計取得國際電工委員會制定的IEC 61508 SIL 3及IEC 13849-1 Cat 4, PLe國際認證,滿足設備控制系統對安全應用的需求。

高效擴充,隨心所用
因應產線快速自動化的趨勢,高效運算、快速換線與彈性配置的需求逐漸高漲。AX-5系列採用高效能Arm Cortex 四核心處理器,可多工處理,支援高達 64 軸,能同步控制伺服驅動器、變頻器、遠端I/O模組。刀片式12mm超薄擴充I/O設計,可節省控制櫃空間,大幅降低盤櫃成本,有助於精省機械設備製造商的硬體、服務成本及開發時間。

此外,為滿足產線IIoT需求,可多方支援EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等工業網路通訊協議及第三方Wi-Fi及藍牙,便利串接產線資訊到生產管理系統。

擁抱工業4.0,打造全方位智慧平台
展望未來,高階物聯網型控制器AX-5系列將繼續朝IIoT整合方向升級,強化網路連接、雲端資料上傳與遠端監控等功能,協助客戶進行大數據分析與預防性維護。此外,配合全球對功能安全與資安的高度關注,AX-5系列亦將持續優化在資安防護的能力,致力成為下一代智能製造的核心控制中樞。
 

新聞來源:IABG MKT