2018/2/27

台達高效三層吹袋機解決方案應用於包裝行業,打造卓越節能、穩定、與高質量吹袋工藝

塑膠袋為日常生活中不可或缺的民生用品,同時在產品包裝上也扮演重要的角色。質料好的塑膠袋,除具備耐用、阻隔性佳、保護作用外,亦達到保鮮、防潮、防凍等功能,可廣泛運用於包裝食品、蔬果、飲料、醫療用品、液態產品等。塑膠袋產品的製造原理為利用吹袋機,將塑膠粒原料透過加熱方式融化,再利用機構吹成薄膜,待薄膜經冷卻後進行收捲,完成成品。伴隨著高質量的塑膠包裝產品需求量和能源成本增加,促使包裝行業努力發想:如何發展出可快速量產利潤並可穩定產品質量的生產模式,以應廣大的市場需求。近年來,工廠朝向智慧化、數位化的智慧工廠發展,智慧製造已成為趨勢。傳統機台可透過自動化設備升級,優化製造流程,為塑膠產品吹膜程序帶來方便控管、降低人力成本,同時達到節能、與產能再次提升等優勢。

吹膜機包含擠出、吹膜、冷卻、模厚檢測、切割、引取、捲料等工藝製程。傳統吹膜機在動力推進上採用感應馬達,驅動上相對消耗較多電力。同時在加熱製程上,由於溫控技術不足,無法準確感測設備的溫度變化,塑膠顆粒原料受熱程度不一致,在生產上易出現塑膠袋製品厚薄度品質不一的狀況。此外,加熱器亦需時常保持高功率加熱,以維持設備溫度。針對吹袋機產線自動化需求,台達提供三層吹袋機解決方案,在驅動設備上採用向量控制變頻器,對馬達進行驅動控制,可根據生產狀況調整大小功率運轉,節省不必要的能耗,並且搭載大起動轉矩與高過載效能,在大功率運轉的狀態下,維持安全穩定的驅動效能。此外,針對加熱控制的需求,台達溫度控制器可提供精準的溫度控制性能,讓加熱設備可精準維持在所需的生產溫度,確保塑膠袋的質量一致,同時也避免因大幅度溫度落差而產生的加熱能耗,實現穩定、節能、高性能的吹袋機解決方案。

吹袋機可大致分為吹料與捲料兩大站,針對製程上的架構需求,台達三層吹袋機解決方案採用高功能中型控制器AH系列與高階泛用型控制器AS系列,分別為吹袋站與捲料站進行程序控制,並搭配多組台達重載型向量控制變頻器CH2000系列,以穩定的驅控效能進行擠料、吹袋、引取及捲料等工藝,滿足產線需求。

在自動化加工程序上,吹袋機主要運行機制如下:捲料站中的高階泛用型控制器AS系列發送指令後,機構內的重載型向量控制變頻器CH2000系列,將原料透過擠料機構傳送到吹袋站。在運送過程中,環狀吹膜機將加熱後的原料向上吹成模狀,再透過空氣自然冷卻膠膜,同時搭配感測器量測膠膜的厚度,確保產品質量。在加熱過程中,高階智慧型溫度控制器DT3系列採用PID控制,全程監控塑膠顆粒原料的加熱作業,對溫度參數達到精準控制。吹袋的膠膜送至捲料站後,再透過張力控制捲筒的收料速度,完成捲料作業。捲料站上搭載非網管型乙太網路交換器DVS系列,透過EtherNet/IP通訊將生產資訊傳輸至吹袋站的高功能中型控制器AH系列,操作人員可透過大尺寸人機介面DOP-W系列對整體吹袋與捲袋流程進行即時監控與調整,達到高靈活性的自動化製程。

在實際配套使用後,台達三層吹袋機解決方案能夠為客戶帶來以下效益:

· 人機介面監控,即時彈性調整:透過人機介面,使用者可全程監控吹袋機中捲袋與吹袋製程,並即時調整各項參數,如:加熱設備的溫度、塑膠袋厚度設定、收料速度等,讓生產製程更加彈性。

· 參數設備架構多元彈性,靈活擴充:主控站中的控制器AH系列,可將各機構數據集結為資料庫,協助管理者未來可搭配工業圖控系統,監控各生產線狀態。此外,台達控制器支援多種特殊模組,可根據客戶產線上多種應用進行擴充,靈活滿足使用者需求。

· 一站式方案,節省成本:台達三層吹袋機解決方案,整合客戶固有產線,不需全面汰換機台即可實現產業升級。此外,全站搭配全套台達自動化產品,除了產品間相容性高外,亦具備整合維護容易等特點,讓客戶僅需一站購買即可完美打造自動化產線。

台達提供三層吹袋機解決方案,利用自動化設備升級傳統吹袋機台,打造高效率的產線設備進行塑膠包裝產品標準化量產,實現穩定、節能、高性能等效益。

新聞來源:IABG Marcom

台達三層吹袋機解決方案,採用高彈性可程式邏輯控制器與重載型向量控制變頻器等自動化產品,打造高效靈活的行業應用

台達搭配高功能中型控制器AH系列與高階泛用型控制器AS系列控制重載型向量控制變頻器CH2000系列,進行穩定的擠料、吹袋、引取及捲料等工藝,滿足產線需求

相關產品及解決方案:
工業自動化
  • 回上層
更多新聞
2025/6/4台達 E-Bike 中置馬達 精巧高效、彈性整合 榮獲 2025 年 iF 設計獎 2025/5/29台達於 COMPUTEX 2025 展示由 NVIDIA Omniverse 驅動的虛實整合未來工廠 2025/5/14台達 E-Bike 動力系統 以整體方案與開放彈性,助力車廠建立品牌差異化 2025/5/6台達高階物聯網型控制器AX-5系列榮獲德國紅點設計獎, 以創新設計引領工控未來