2025/10/2

2025中國國際工業博覽會 – 台達以AI驅動智能製造與永續能源

台達甫於9月23至27日參加上海「2025中國國際工業博覽會(CIIF)」,以「AI賦新 GI永續」為主題,整合機電事業群、電源及系統事業群、資通訊基礎設施事業群、能源基礎設施事業群以及樓宇自動化事業群的多項產品,展出一系列結合AI技術的解決方案,涵蓋智能製造、能源基礎設施和智慧工業電源等重要領域。其中,電源及系統事業群亦在會中展出工業車輛無線充電方案以及多款工業設備和醫療電源供應器。


【台達於2025中國國際工業博覽會(CIIF)展出多元AI技術解決方案。】

2025中國國際工業博覽會 – 台達展出亮點:

M∞Vair  工業車輛無線充電解決方案

針對智慧工廠,台達亦再次展出M∞Vair 無線充電系統,具備1-30kW 輸出功率,滿足從小型 AGV/AMR 到大型電動堆高機、貨車等各式工業車輛進行全自動充電需求,免去手動插拔的麻煩,並降低維修成本。此系統能在0 - 150mm氣隙範圍內實現非接觸式充電,效率最高可達 95%。M∞Vair 採用台達專利的 PPL 磁場通訊技術,不受灰塵或髒污影響,確保在惡劣環境下也能穩定通訊與供電。其中3.3kW旗艦機型可為中小型無人車提供高效無線充電,亦可應用在機場小型作業車輛、農業工作車、高爾夫球車等,受到業界矚目,在展會現場作為系列代表以實機展出。


【展會現場展示 M∞Vair 3.3kW 旗艦機型,專為中小型無人車打造高效無線充電。.】

工業及醫療設備電源解決方案

DIN Rail 導軌型工業電源

台達為工廠機櫃和高階製程設備展示多款導軌型工業電源:

  • 最新DIN ECO系列、DIN PRO系列(120W ~ 960W):兩款機種皆具備-30°C至+ 70°C寬溫操作範圍,其中DIN ECO系列則可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如工業機器人、CNC機台、控制櫃等設備。DIN PRO系列屬於高階款機種,具備500% / 2毫秒瞬時功率功能,適用於各種機械手臂及馬達,能效高達95%。
  • 高階型Force-GT 系列(120W ~ 960W):具備極低降額幅度優勢,其單相機型在60°C、三相機型在55°C的環境下,每升高一度僅降額2.5%,在極端高溫下仍維持近乎滿載的穩定輸出,不僅大幅降低能耗,為客戶節省額外備用電源成本,提供不間斷的穩定電力,可應用於AI伺服器液冷散熱控制櫃、半導體設備、工業機器人、機械自動化等需求較嚴苛的場域。
 
【台達以動態展示箱呈現高階工業電源廣泛應用場景及先進優勢。】
 
  • Din-Rail直流不斷電系統(UPS)模組:不僅能提供高達 150% 的峰值功率,可持續達7秒,更具備完整的電池充電功能,為自動化控制系統提供穩定可靠的電壓,有效杜絕斷電風險。該模組更內建 DC-UPS與電池間的通訊功能,即時監控電池狀態,彈性調整輸出電流,以最大限度延長系統的緩衝時間,確保無間斷的可靠電力,有效防止因電力中斷而導致的生產停滯或資料遺失,為客戶提供安心的營運保障。在展會中,特別展出一組動態展示機現場演示UPS系統模組的運作,並透過功能燈號讓參觀者能輕鬆判讀其運作狀態。

【現場以動態演示方式,清晰呈現UPS系統模組的功能燈號,運作狀態一目了然幫助作業人員掌握設備狀況。】

平板型電源供應器
 
  • PMS平板型電源:針對CNC、生產設備需求,台達亦展出高功率平板型電源供應器,其中新一代支援通訊功能的 PMS系列首次亮相,提供750 W、1,200 W 和 2,500 W 三種功率,皆具備 24 V 和 48 V 兩種電壓輸出,支援瞬間峰值功率,滿足啟動瞬間具高功率需求的應用場域,特別是協作機器人手臂及馬達驅動。另一大特色則為主動均流設計,在並聯使用時,可調節各電源的輸出功率,避免單台負載過大造成過熱或誤觸保護機制。相較現有的 PMR 系列,全新 PMS 系新增了通訊功能,並支持PMBus®通訊協定,進行即時和遠端監控,一旦運作異常,就能立刻警示,助力產線智慧、穩定運作。


全新 PMS 系列採用PMBus®通訊協定,實現即時和遠端監控。

醫療電源

除了工業,台達也著眼醫療領域,重點展出MEP、MEG系列醫療電源。
 
  • MEP 系列開放式醫療電源供應器:具備120W、200 W、500 W、600W 輸出功率,以及 95% 卓越能效。其中,MEP-500A提供風扇冷卻和自然對流冷兩款機型,支援-30°C 至 85°C 的寬溫度操作範圍。為確保負載端的穩定電壓,此系列更支援遠端感測功能,助力解決線損所造成輸出電壓偏低的現象。MEP精巧的外型尺寸(3英寸x 5英寸),專為如體外診斷設備、手術床、內視鏡、超音波機器及呼吸器等機身空間受限的醫療設備設計。
  • MEG系列則可配置型電源:提供最多9個插槽,依客戶需求靈活配置3種類型電源模組,打造最高3 kW / 2 ~ 60 VDC的供電方案,功率密度達27 W/inch³,為電腦斷層掃描、核磁共振等大型高階醫療設備,提供穩定可靠的大功率電力。此外,MEG系列同時搭載GUI通訊界面,便於遠程操作與監控,實現數位通訊。

MEP、MEG系列醫療電源適用於各類醫療設備,提供安全、穩定可靠的電力。

新聞來源:台達電源及系統事業群