2025/9/25

台達推高效小巧醫療電源 助力各式醫療設備穩定運行

隨著全球人口邁入老齡化、替個人量身打造的精準醫療、醫療美容逐漸普及等趨勢興起,家用醫療、遠程健康監控、可攜式裝置、醫美儀器等相關設備需求也在增長,同時導入物聯網、AI,朝智慧化、精密化方向演進。因此醫療電源除了要持續追求穩定、高效外,也需要隨著醫療規範更新而升級,才能確保使用安全。台達針對醫療市場需求,提供了相應的醫療電源供應器,進一步提升就診安全。

台達長期以來一直在研發符合需求的標準化電源,其中一個領域就是醫療。醫療電源不只要提供穩定電力,安全性更是重要考量,畢竟大多數醫療設備都應用在人體檢測上,因此要滿足低電磁干擾、低噪音、低漏電流與多環境適應性等條件。台達利用其先進電力電子技術,設計出各式醫療電源供應器,取得多項醫療相關國際安全認證,適用於電腦斷層掃描(CT Scan)、核磁共振掃描(MRI)、超音波儀器等大型的醫療設備,以及呼吸機、血氧機等小型攜帶式醫療裝置。

應用第三代半導體 – MEP系列新機型功率密度再提升

針對不同醫療設備需求,台達設計出基板型、封閉型、可配置型及適配器多種類型的電源。近期更將第三代半導體氮化鎵GaN導入旗下基板型MEP系列,研發出最新款的 MEP-600A機型,不但進一步縮小體積,功率更達到600W,同時也將功率密度大幅提升至26.67 W/inch³。由於MEP系列原本就是替安裝空間有限的小型醫療設備打造,因此這款採用GaN技術的新機型除了同樣具備MEP系列的超寬操作溫度範圍,更具備高效率以及優異的電磁相容性能,在手術室、加護病房等各類嚴苛醫療環境下都能穩定運行,是攜帶式診斷儀器、監護儀、醫療床等設備的理想電源供應器。

小體積、高功率 
MEB系列助力大型醫療設備穩定運作
針對有高功率需求的醫療設備,台達推出封閉式電源MEB系列,可提供500W、750W、1,200W、1,500W及2,500W五種高功率輸出機型。具備風扇控制功能,有效降低醫療設備運作時產生的噪音,減緩病患緊張不適感。在漏電流的要求上,由於人體對電流極為敏感,即使是微小漏電流也可能危及生命,尤其對病患的安全要求更嚴格。MEB系列具備極低漏電流特性,最低只有64µA,遠遠領先業界的水準。
由於未來醫療設備將朝向智慧化及精密化發展,對電源功率的需求會不斷提高、但電源體積卻需要持續縮小,方便導入設備。因此,如何提高功率密度便成為醫療電源的重要課題。台達擁有先進電力電子技術且不斷創新突破,未來也將開發更小巧、更高功率的醫療電源,助力各式醫療設備穩定高效運作。
 

新聞來源:台達電源及系統事業群