2024/6/25
台達參加2024法蘭克福資料中心展覽會 展示AI基礎設施先進電源解決方案

【台達於法蘭克福資料中心展的展位,現場人潮絡繹不絕。】
繼倫敦資料中心展覽會(Data Center World London)後,台達再度於5月22 - 23日參加法蘭克福資料中心展覽會(Data Center World Frankfurt),會中展出最新的ORV3 18kW機架式電源,以及最新推出的21吋 (1OU) 以及19吋 (1RU) HPR 33kW機架式電源,其中19英吋1RU的33kW機架式電源是根據世界第一AI大廠輝達(NVIDIA)的需求設計打造,在功率不變、密度提高的情況下,將原本21吋1OU規格電源縮小至19吋1RU尺寸,可廣泛應用在更多現有資料中心裡,吸引許多相關業者、專家及新創公司的目光。
此次展出的18kW及兩款33kW機架式電源都符合開放機架標準第三版(ORV3)規格,分別含6組3 kW及5.5kW電源供應器,且滿足單AC或雙AC輸入需求,最大輸出功率分別為18kW及33kW。若是採用5+1冗餘設計,則最大為15kW及27.5kW。兩款機架式電源皆提供48V及50V輸出,滿足高階資料中心高壓電力傳輸需求。電源供應器本身設計,則能降低運作過程損失,並提升散熱性能,達到97.5%高能效,另外為確保電流異常增減時的安全性,電源可在150%過載運作下,至少維持約20 毫秒運作。
此外,台達也展出了能源管理控制器(PMC),具備1GbE乙太連網的PoE功能,可連接乙太網路,網速最高可達 1GbE,滿足高階資料中心的管理需求。客製化一直是台達最大優勢,以通訊界面來說,展出的伺服器電源皆符合PMBus開放標準電源管理協定以及RS485通訊協定,這都是依照客戶需求客製,以便電源能連接管理平台,進行監控及電源調整。隨著AI應用擴大,未來台達將持續研發出更先進、更符合需求的客製化電源解決方案。

【台達向來賓展示ORV3電源解決方案】