2009/6/11
人物專訪:台達機電事業部PLC產品部產品經理翟立文
瞄準中高階PLC市場,培養全能戰鬥團隊!
在事事求新、求進步的時代,台達產品也不斷進行改革以符合市場需求,正如台達即將要在7月推出的最新產品 - DVP-ES2系列可程式邏輯控制器(PLC)。在這次專訪中,我們特別邀請台達機電事業部PLC產品部經理翟立文先生受訪,為我們介紹台達最新的DVP-ES2產品。
翟經理對這項全新產品作了基本的介紹。他指出,台達最新DVP-ES2採用32-bit的CPU,提昇ES原有功能的規格。例如:在一些常用的指令的執行速度上,ES2可提高至原有的5~10倍,高速脈波輸入/輸出的頻率也提高2~5倍。在其它新增功能方面,ES2增加了更多便利指令以及運動控制的指令,新增第三通訊口,類比I/O模組及溫度模組等。而在結構設計的變革方面,ES2全系列採用脫落式端子台,在擴充機的連接,採用內藏的連接器,不使用連接電纜,提高了PLC產品最重視的可靠性。翟經理特別指出:「我們提昇了產品測試標準,讓ES2系列產品在抗雜訊能力及突波破壞的保護方面,都有大幅度的改善。」
「DVP-ES2開發的目的主要是取代現有的DVP-ES系列,並且補足目前台達DVP系列產品線無法覆蓋的應用市場,也就是小型PLC中階應用機型的市場。」這是翟經理對DVP-ES2系列產品設訂的市場定位。翟經理表示,目前的ES系列產品在市場上已經銷售了8年以上,雖然其產品功能以及穩定性已獲得市場的認可,但由於近年來產業機器的升級以及市場競爭,壓制了台達PLC在市場上的成長力道,因此我們必須推出新一代性價比更高的產品,來面對近幾年來的市場競爭。「ES2系列將以低階產品的價格,帶給客戶中階產品的功能,相信將成為市場對小型PLC全新的選擇。」翟經理說。
在專訪中,翟經理也談到了PLC產品開發部門未來的三大方向,包括了部門組織的變動、主力市場的經營以及中型PLC的開發。
在部門組織變動方面,翟經理計劃在2年後將目前的依功能(硬體/軟體/韌體)專業區分課級單位的模式,改為依產品線作為區分課級單元。「在未來,我們希望每一個課都是一獨立完整的開發團隊,有所屬的硬體/韌體人員,每位課級主管都能夠負責一個完整的產品線的企劃、研發及推廣,讓整個研發管理能夠深耕於每個團隊。」翟經理表示,「當然,這需要桃園三廠完成,配合人力及空間,才足夠實現此計劃。」
在主力市場的經營方面,自2009年起,機電事業部各產品開發部已變更為產品部,亦即各產品部不只負責產品開發,同時要對市場行銷、產品策略負起責任,針對重點行業的市場容量和分佈狀況,訂定目標以及成為TOP 3供應商的行動方案,成為解決方案的提供者,全面提昇品牌形象和價值。
台達機電事業部五年策略規劃的行動項目之一,由零組件供應商變轉變成解決方案供應商。而在這個過程中,除了系統整合應用技術之外,最重要的是需要一個可以擔任控制中心的高階PLC。翟經理也趁機預告了台達研發中的新產品:「我們目前正在開發中的AH系列就是因應這個需求而開始研發的產品,它提供各類型高速的I/O模組,包括運動控制模組及各類型網路模組,能夠建構我們台達機電產品的系統解決方案。AH系列動用我們PLC全部的人力,預計在2011年7月正式月投入市場。」無疑地,台達開發新產品的腳步不會停止,無論是DVP-ES2還是未來的AH系列,我們都會以最用心的態度,提供最高品質的產品。
更多相關訊息:
台達電子
台達電子機電事業部產品

台達機電事業部PLC產品部經理翟立文先生
Product Manager of Delta IABU PLC Design Engineering Dept. – Mr. Nathan Chai