2013/5/14

台達工業自動化邀您在俄羅斯「國際金屬加工大展Metalloobrabotaka」一同感受高效能自動化解決方案


台達工業自動化將和其俄羅斯經銷伙伴STOIK Ltd.和作,參展第14屆俄羅斯「國際金屬加工大展Metalloobrabotaka」,於5/27-31在莫斯科展出台達最新的工業自動化產品和解決方案。

台達和STOIK將為所有來賓,帶來台達最新的交流馬達驅動器C2000/CP2000/CH2000系列、小型可程式控制器(PLC)DVP-ES2/EX2/EH2/SV2系列和中型PLC AH500系列、交流伺服驅動器ASDA-A2/B2系列、主動式回生單元AFE2000系列和電能回饋單元REG2000系列、以及CNC控制系統等。

其中,中型PLC AH500系列和CNC控制系統甫於日前獲得「台灣精品獎」殊榮。AH500是針對重工業和中/大型的系統應用最新開發的產品,除了內建許多進階功能,更特別的是具備更靈活的系統擴充架構,可依高階產業設備長距離的需求進行背板擴充,背板間的距離可長達100公尺(目前市場上多為20公尺背板距離),大幅提升配線靈活度,降低配線建構成本,提供更環保節能的自動化解決方案。台達CNC系統整合台達伺服驅動器、高效高解析度的伺服馬達以及CNC控制器,具備高速、高精、高品質的特色,成為台灣第一個完整的自有品牌CNC解決方案。這兩項產品擁有完整的功能和高效能,皆可以應用在金屬加工業。

另外,為了實現節能環保,台達也特別推出主動式回生單元AFE2000系列和電能回饋單元REG2000系列,導入後可幫客戶收集生產過程中消耗掉的過多能量,並轉換為電力反饋市電使用,幫助客戶節省生產加工成本。
「國際金屬加工大展Metalloobrabotaka」是俄羅斯當地重要的工具機相關產業指標,更是業界發展趨勢的分享平台,是歐洲前十大的工業展。台達和STOIK將會為金屬加工產業帶來最高效、節能、先進的解決方案,滿足俄羅斯市場的需求。台達邀您一同與會,親自體驗台達工業自動化解決方案的高端應用技術!

更多相關訊息:
台達集團
台達電子工業自動化產品

新聞來源:Delta IABG Mar-Com.