台達機器視覺軟體包含以下符合客戶不同使用情境與需求的三款產品:
- DIAVision VGR 機器視覺套裝軟體提供易於學習的操作介面,搭配機器視覺專用之工業電腦以及 GigE 介面攝影機,可以達到更高精度、速度的效能,滿足不同領域的應用需求。另外,DIAVision VGR在機器手臂引導、對位平台應用也提供了更方便的學習方式,可大幅提升調校速率以及工作精確度,加速導入並提高整合效率。
- DIAVision IDM 機器視覺套裝軟體是基於 DIAVision VGR 再加上條碼讀取與字元辨識兩項檢測工具的進階版本,可以一次進行多碼讀取並讀取、輸出與判定各種不同狀態的一二維條碼;而字元辨識功能又在 點陣列印 (dot print) 類型的字樣加上了特殊的字庫建立方式,方便使用者快速設定。
- DIAVision LIB 為台達機器視覺產品的演算法,嵌入式、套裝等所有軟體都是以此為基底來進行開發,內含多種實用演算法,提供開發者一個絕佳的機器視覺軟體開發工具。