All in One電源供應器

台達團隊針對從200瓦特到1600瓦特的各類桌上型電腦及工作站應用產品上,擁有卓越電源設計決解方案及經驗。同時兼具品質和創新的特質,以及符合成本效益和客製化設計的高品質桌上型及工作站電腦產品來滿足客戶需求及期望。

台達桌上型及工作站電腦電源擁有領先效率設計,符合銅牌、銀牌、金牌和白金牌的80PLUS認証。 電源功能特性擁有風扇控制,溫度管理,和低噪音的性能讓台達產品始終保證最佳品質優勢。

在環保上的努力,台達桌上型及工作站電腦產品可符合幾個主要環保標準,如RoHS、無鹵、節能、能源之星、藍天使和其它各種節能需求,如ErP、CECP和全球其它各地規範。

AIO PC
Form Factor Model Name Input Volt (Vac) Output Current Fan Size (mm) EPA Level Dimension
5Vsb 12V1 12V2 +12Vsb +19.5V (L)*(W)*(H) mm
Special DPS-200PB-187 A 90-264Vac -- 10.5A 14.5A 0.4A -- NA Gold 165*75.9*30
Special DPS-260AB-1 A 90-264Vac 3A 16A 16A -- -- NA Gold 180*80*30
Special DPS-180AB-13 A 90-264Vac -- -- -- -- 9.25A(11A) 40 Gold 148*85*35