2017.03.25
台達為聖彼得堡兒童感染研究機構提供不斷電系統
行業: 醫療保健
「我們認為台達所開發的這套解決方案是同級之最,因為兼顧了最大可用功率、無與倫比的能源效率,以及各種有利於醫療設施的因素。醫療設施需要非常可靠的功率保護系統,這些最終都會讓醫療中心更有效率地運作,並讓這些小小病患獲得更完善的照護。」- Darya Borok,Spectr RS 行銷專員。
台達為俄羅斯聖彼得堡的聯邦醫學暨生物中心 (FSBI) 兒童感染科學研究機構完成不斷電系統的安裝計畫。該計畫由台達的合作夥伴 Spectr RS 協助完成。
俄羅斯現在十分重視國家醫療保健體系的現代化。該國政府的重點計畫包括落實專門化 IT 解決方案,幫助醫療機構更有效地運作,並提升病患照護的品質。FSBI 即是這些醫療機構之一。FSBI 自 1927 年起開始運作,專門研究兒童感染疾病,為俄羅斯最悠久的研究中心。如今,該機構不僅為罹患感染疾病的兒童提供醫療協助,同時從事研究工作,為科學帶來寶貴的貢獻,也擴展我們對人體的了解。
在該機構醫療設施及放射診斷科近期進行的整修及現代化中,核磁共振造影、電腦斷層掃描儀、CCTV 系統、火警系統、照明及排煙系統等機構內的醫療設施都安裝了台達的不斷電系統。該計畫實行期間為 2013 年 2 月至 2016 年 9 月,涵蓋的總樓層面積為 29,136.8 平方公尺。
為確保 FSBI 達到不斷電電源供應的目標,此次整修的承包商 Petrobalt 與代表 Spectr RS 的專家都選擇了
台達 Ultron HPH 系列不斷電系統,其具備 60 及 120 kVA 規格的功率,效率也是該市場區隔內最高,可達 96%。不斷電系統以數位訊號處理 (DSP) 技術為基礎,有助於減少電子組件的數量,並降低故障率,這對高精度醫療裝置的運作來說極為重要。此外,納入備援輔助電源及風扇提升系統的可靠性。看門狗電路可控制備援輔助電源電路,減少因任何元件失靈所導致的系統故障發生機率。
此解決方案旨在提升該醫療機構放射診斷室中昂貴的核磁共振、電腦斷層設備及輔助醫療裝置的運作可靠性。屆時,該機構所安裝的不斷電電源系統可於電力中斷時,為設備提供 15 分鐘的電力。此外,承包商特別為此計畫製作電池櫃,這些電池櫃非常適合用於該設施空間有限的環境。
Spectr RS 行銷專員 Darya Borok 表示:「我們認為台達所開發的這套解決方案是同級之最,因為兼顧了最大可用功率、無與倫比的能源效率,以及各種有利於醫療設施的因素,醫療設施需要非常可靠的功率保護系統。這些最終都會讓醫療中心更有效率地運作,並讓這些小小病患獲得更完善的照護。」