2015/5/15
台達成功為俄羅斯 S7 飛航訓練中心導入Ultron NT 系列不斷電系統
行業: 大眾運輸
台達與其策略夥伴 Landata 參與了俄羅斯 S7 飛航訓練與教育中心最新一輪基礎設施現代化的升級專案,肩負起飛航教育訓練精密儀器穩定供電的任務。S7 是俄羅斯首家引進各項繁複飛航實況以及機上危機處理的飛航教育機構,完成訓練後的飛行員將獲得駕馭空中巴士 A320 與波音 737 等最新機種的資格。作為東歐最大的飛航訓練機構,以及俄羅斯飛行人員與地勤人員的主要培育基地,S7 訓練中心需仰賴高品質與高穩定的供電,避免斷電造成昂貴的儀器與飛航模擬器損害以及訓練活動的中斷。
台達與 Landata 攜手合作為 S7 飛航訓練中心導入Ultron NT 160kVA 三相不斷電系統,使電力系統在不平衡負載的情況下仍保有穩定供電;且無需額外添購設備即能進行擴充。台達 Ultron NT 160 kVA 不斷電系統是真正的在線式雙轉換 UPS,可依客戶的實際應用需求,可以客製化輸入/輸出的電壓。Ultron NT 系列 UPS 內建隔離變壓器,是市電和敏感性負載間的電子防火牆; 另外,N+X 併聯冗餘配置,可提高系統可靠度,嚴密保護關鍵設施與儀器,避免停機所造成的損害 。S7 飛航訓練中心總監 Oleg Vasiliev 表示:「飛航模擬儀器與訓練課程需要極為複雜設備與儀器的穩定運作,選擇能在此高度負載下,仍能保持穩定電力供應與提供完善保護措施的不斷電系統,是此次基礎設施升級的主要任務。詳細評估後我們決定藉由 Landata 導入全球不斷電系統領導廠商台達的 Ultron NT 系列不斷電系統,作為 S7 飛航訓練中心電力穩定的強力後盾,而此次成功的合作,使台達的產品成為日後設施擴充升級時的首選。」