2015/10/6
台達支援全球 IT 硬體製造大廠為 KLU 在印度建立全球最高效的資料中心之一
行業: 教育
台達能源解決方案(印度)公司最近因提供最新技術解決方案與產品,為全球IT硬體製造大廠贏得Koneru Lakshmaiah University(KLU)專案而享盛名。
KLU 提出在印度安得拉邦(Andhra Pradesh)建立一座500平方英尺的資料中心需求,全球IT硬體製造大廠贏得KLU的標案為該大學建立資料中心。全球IT硬體製造大廠與台達聯繫,提供KLU台達InfraSuite環境管理系統與模組式UPS,建立效能更高與更符合成本效益的資料中心。
在印度,資料中心這一產業區塊正經歷全面革新。由於對效能表現與容量的需求日益升高,成本效益與節能的重要性也更加重要。產業紛紛尋求效率、穩定度與成本之間可相互平衡的解決方案。依照 KLU 的需求,全球IT硬體製造大廠需要降低解決方案的成本,才能擊敗其他系統整合業者,贏得標案。
台達提出環境監控系統(EMS)解決方案,可輕易以符合經濟效益的方式取代較昂貴的建築管理系統(BMS)。資料中心的效能是重要關鍵,而台達採用現今最節能的科技。運用最新解決方案,台達可持續控制資料中心的能源消耗標準。
台達的 EMS 包含環境監測器 (EnviroProbe) 與中央監測站 (EnviroStation) 系統用以監控資料中心的環境,例如溫度、濕度以及火災、煙霧和非法入侵警報。環境監測器提供背光 LCD 監督單一地區的溫度與濕度,並且提供 4 個觸點閉合輸入監控其他環境設備。中央監測站和環境監測器系統相互整合,可透過 RS485 介面通訊程式及 Modbus通訊協定監控資料中心溫度與多項重要設備,並且透過網路傳送數據資料給管理中心。台達的 InsightPower Manager 電源管理軟體可及時掌控資料中心所有圖形介面與歷史數據紀錄,使管理更有效率。這項 EMS 的特色帶來更符合成本效益的解決方案,以取代小型資料中心的 BMS。
台達的模組化不斷電系統(Modulon NH Plus系列)和三相不斷電系統(Modulon DPH系列 )UPS是理想的中型資料中心,以更低的總持有成本(TCO)提供更高效的表現。Plus系列和DPH系列皆為模組化的UPS,產品設計具有高穩定度的特色,可熱插拔模組概念降低維護時間(MTTR)至接近零,使重要的資料中心伺服器得以正常高效運轉。DPH系列以30%的低負載率提供95%之高AC-AC整機效率,而當負載率從50%提升至96%時,確實節省電費與改善PUE值。Modulon NH Plus系列和DPH系列皆可彈性擴充,使企業可降低初期投資金額,並確保未來成長的擴充空間。
台達的 InfraSuite 資料中心是理想的節省能源,降低環境衝擊與節省成本的解決方案。對客戶而言,可以較少的經費投資於 IT 設備上。台達的 Modulon NH Plus系列、DPH系列 UPS 和環境管理系統 (EMS)提供全球IT硬體製造大廠優於其他市場競爭者最具成本效益的解決方案,模組化的UPS提高設備運行時間且確保重要基礎設備零維護時間,EMS整合第三方設備如煙霧偵測器、功率表與 PAC,提供資料中心全面性的環境監控,確保一年 365 天全天候安全運作。
台達以專業技術-InfraSuite 提供世界級的資料中心解決分案並以此為榮。台達的InfraSuite是已獲全球資料中心採用的綠能解決方案,其效能廣受客戶讚賞。KLU 採用InfraSuite 資料中心解決方案的成功案例,在強化客戶對台達產品的認知與拓展公司的市場上立下良好的基礎,再一次,台達跨出了全新的腳步。