2018.06.25
台達 Ultron HPH 系列 UPS 為廣播電視台發射塔機房護航
行業: 基礎架構
一直深受用戶青睞的台達不間斷電源(UPS)解決方案,近日又成功應用於東北某市新聞傳媒廣播電視台發射塔機房,通過採用台達Ultron HPH系列UPS提供最可靠的電源保障。
廣播電視台發射塔集結廣播、電視發射、節目傳送於一體,可實現境內廣播電視無線數位的全覆蓋。即便在網絡媒體平台已經非常發達的當下,廣播電視台的影響力依然不容小覷。保障廣播、電視的信號穩定正常,是發射塔最重要的目標。
在發射塔機房UPS方案的選擇上,台達推薦了深受全球許多行業用戶信賴的 Ultron HPH 120kVA 和 60kVA 系列 UPS 各2套,搭配蓄電池、電池櫃、電池檢測單元等。除具備台達UPS一貫的可靠性能之外,還擁有以下三大明顯優勢:
1. 高能效:Ultron HPH可發揮96%的AC-AC效率及99%的節能模式效率,提供全額定功率(輸出功率因數=1),可在不降低UPS額定功率的情況下,提供最大功率給負載。
2. 極致可用性:除了能效以外,Ultron HPH系列UPS也由其寬廣輸入電壓範圍、關鍵配件冗餘,以及出色的前方維修便利性,提供高度系統可用性。
3. 更佳靈活性:Ultron HPH系列可進行優化單機、N+X或熱備份配置,最多提供4台 (最多480kVA)並聯擴充,不需要額外硬體。可調式充電電流與電池電壓則有助於針對不同電池類型進行調整,且靈活的電池數量可優化電池投資。
項目中使用的
Ultron HPH 系列 UPS已為中國膠濟鐵路客運專線、巴桃高速隧道、德國汽車製造商等諸多行業用戶提供電源保障,其卓越性能表現深受用戶認可與讚譽,更屢獲專業媒體大獎,在各種不同的場合為關鍵任務提供可靠動力保障。