2017/12/14
台達UPS為印度龍頭油氣公司設備提供防護
行業: 基礎架構
台達最近於印度龍頭油氣公司安裝了UPS產品。該印度公司的業務範圍遍及15國共30件專案,累積投資金額超過美金150億並取得能源安全方面的油氣股權。處理約印度總煉油量的十分之一,因此該公司一躍成為全印度最大的新興跨國企業。
這家公司獨力創造了印度的碳氫化合物傳奇。為能確保其伺服器、網路備份系統和各種基礎裝置能維持不間斷的運作時間,同時提供服務給公司的客戶,該公司所有的IT設施都仰賴能改善作業效率與可靠性的解決方案。包括不間斷提供乾淨的電力,以及管理今日負載不斷增加的高密度伺服器機房的能力。台達為確保能符合這些需求,乃為客戶推出適用於各層級的全套電力防護解決方案。
台達的 UPSUltron NT 320kVA, Amplon J 11kVA, RT 10kVA, RT 5kVA、 R 3kVA 皆安裝於公司的各個分部,其中包括Assam的Sevasagar、Gujarat的Ankleshwar和Chennai。所有維護服務皆交由台達前往這些分部處理。安裝在伺服器機房的Amplon系列UPS可滿足該公司對ECO模式效率需高達96%的要求。
如同油氣領域,政府與電子治理機構都在投資重大的實體基礎設施。UPS解決方案在這些高階領域的需求量極大。而政府也已了解到電力產業才是實現高經濟成長與持續經濟成長目標的關鍵。
台達成功為此有效運作的產品安裝UPS。台達致力提供政府部門擁有高度可靠性、符合成本效益的解決方案,同時對成為第一家執行此專案的供應商至感興奮。台達的設備將確保系統維持運作且持續維護作業生產力。
隨著台達的UPS安裝到位,客戶便能專注於交付基本的必要服務,而非浪費時間擔心本身設備的完整性。台達總是以身為提升業界與政府競爭力的幕後推手為傲。