2016/12/14
台達NT系列UPS為印度汽車科技國際中心(ICAT)確保汽車產業的電源可靠性
行業: 製造
J.R Mahapatra(ICAT)表示,「台達提供最佳品質的備援電源解決方案產品。」
汽車科技國際中心(ICAT)是經過策略考量,被設置在印度古爾岡 (Gurgaon) 的汽車測試與研發中心。那裡是印度北部的繁榮商業樞紐,以及NATIS(NATRIP執行協會)的單位,亦即印度政府全國汽車測試與研發基礎建設計畫(NATRIP)的獨立註冊社區與最高級機關。
競爭日益激烈的汽車產業,需要不斷在可靠性、耐久性與品質進行創新。系統與組件必須在汽車的整個生命週期妥善並安全地運作。工程師使用更先進的測試應用軟體,以及創新的高性能設備。
這種高創新速率代表測試專家必須針對市場變化因應得更快、更迅速地推出新設計、提供更符合成本效益的測試,並且適應技術的進步與法規修改。測試技術的複雜規定,需要研發與組裝擁有最高的可靠性與效率。
為了高可靠性、效率與獨特性,他們需要不間斷的電力供應,如此才能一天24小時、全年無休地連續使用電源與汽車零件測試機器。
身為政府機關,他們在採購產品前,必須依循特定規範與流程。電力產業的主要廠商竭力推銷其產品。不過,只有台達針對其新式高性能汽車測試機器推出適當解決方案,進而滿足他們的要求。他們的機器需要高效率、乾淨並安全的電力。
為此,台達提供的解決方案包括針對機器使用時的Ultron NT 系列 120 kVA (6*20kVA並聯連結) UPS,以及只針對機器備用時的60kVA UPS。台達Ultron NT系列是可針對各種應用環境,自訂輸入/輸出額定電壓的三相UPS。其N+X並聯冗餘或系統擴充,確保關鍵負載時的電力穩定性與可靠性。即使在100%的不平衡負載狀況下,NT系列UPS也能持續為您的業務與機器運作提供保護,並同時節省營運成本。
提供較長備援時間與並聯擴充的外接電池櫃(選購)將有助業務成長,進而節省初期投資,而這正是ICAT在投資時的考量重點。
整個專案的安裝符合成本效益並如期完成。台達根據他們對特定電力解決方案的要求,成功提供完善解決方案。
ICAT對台達提供的產品與服務感到非常滿意,因此台達持續獲得來自ICAT的電源解決方案訂單。
台達的電力解決方案幫助他們解決問題,並在他們使用電力、測試汽車零件與需要電力備援時,提供不間斷的電力供應。他們不只使用台達的電源解決方案UPS,更推薦其他公司購買台達的UPS,因為台達UPS的品質保證無與倫比。