2016/6/24
協助實現智慧製造,台達工業自動化參加「2016 墨西哥國際包裝展」
台達工業自動化於5月17日至20日參加2016墨西哥國際包裝工業展(2016 EXPO PACK Mexico),展出一系列台達工業自動化產品與解決方案,包含變頻器、可程式控制器、智慧感測器,以及CNC解決方案、工廠能源管理系統以及工業乙太網路解決方案等。
墨西哥進出口業蓬勃,各項包裝機械及材料需求隨之增加;隨著內需市場強勁成長,當地食品包裝及相關加工產業亦有極大需求。台達工業自動化一直以來在包裝行業應用的耕耘,在墨西哥具有廣大知名度,在此次展會期間吸引許多客戶一起蒞臨展位參觀,洽談合作計畫。
台達工業自動化於本屆展會中,首次在墨西哥展出最新的智慧感測器系列產品,是食品包裝業產線自動化不可或缺的一大利器。智慧感測器體積輕薄,安裝省空間,提供多種感測方式和感測距離,可以檢測物體的通過、距離、尺寸和速度等。全系列皆為IP67 防護等級,耐化學腐蝕性高,能為客戶把關並協助提升產品競爭力。
在本屆展會中大受好評的工業乙太網路解決方案,具備網路備援環網技術,能在20ms內恢復通訊,降低網路斷線造成的損失,並支援EtherNet/IP、MODBUS、CANopen等多種工業通訊協定。同時提供友善而直覺的使用者介面,而且能透過網頁瀏覽器設定,不必安裝其他軟體。與可程式控制器、人機介面、驅動器等工業自動化產品整合,能進行即時資料傳輸與交換,協助客戶即時掌握產線狀態,大幅提升整體產能,實現全面而完整的產線自動化。
同時CNC數控系統解決方案也相當受到矚目的,兼顧速度、精度、表面光潔度等工具機重要技術指標,提供機台可靠、穩定的加工性能,適合高速攻牙與雕銑加工的應用,為墨西哥市場打造更具競爭力的工具機產品。
「2016墨西哥國際包裝工業展」是中南美洲地區食品包裝與加工業最大的展會,台達工業自動化參與此盛會,以豐富多元的工業自動化產品,以及深厚的系統整合經驗和行業知識,吸引將近600位參觀客戶詢問洽談,其中不僅包含了許多為增加產能急需產線自動化的廠商,幾家食品大廠也頻頻詢問台達的食品包裝解決方案。未來,台達工業自動化也將持續推廣自動化產品和解決方案,和全球客戶一同「創變新未來」。