2014/11/20

觸控未來介面,開啓亮麗視界 – 台達全新大尺寸人機介面DOP-W系列震憾上市

台達工業自動化推出全新大尺寸人機介面DOP-W系列,為自動化業界帶來全新的控制介面選擇!

台達DOP-W全系列擁有極具突破性的機構設計,採全鋁壓鑄金屬外殼,搭配12吋/15吋高解析高亮度螢幕,帶給使用者更亮麗的視覺體驗。前面板內建立體聲喇叭,可彈性搭配影片、音效播放設定,提供更加豐富、多樣化的應用方式,並通過正面IP65防水等級認證,適合嚴峻的工業環境。

在功能方面,台達DOP-W全系列採用最新Cortex-A8處理器,處理時脈波高達1GHz,反應速度快、操作靈敏。為了提供更豐富的網路應用,DOP-W全系列機種皆搭載2個網路埠,可提供兩個獨立IP應用。DOP-W系列也提供強大的遠端監控功能,支援PC監控軟體eRemote,並新增VNC Server以及Andriod專用遠端監控APP,讓客戶隨時隨地掌握機台狀況。

為貼近全球客戶,DOP-W系列除了英數字輸入外,目前支援3國語言輸入法:英文、繁體中文、簡體中文,未來會陸續增加,最多將可支援多達16種語系輸入法(阿拉伯文、法文、德文、希伯來文、印地文、日文、韓文、泰文、土耳其文、俄文、波斯文、葡萄牙、西班牙文),讓畫面應用滿足全球客戶的需求。

新聞來源:台達工業自動化