2014/11/20

台達主動無功補償器成功提升景區空中纜車系統用電安全

大陸湖北省某國家5A級*旅遊景區的空中纜車系統,最近採用台達工業自動化的主動無功補償器SVG系列,改善原本大功率直流設備造成的諧波問題,提升空中纜車系統的用電效率及設備安全,受到客戶高度肯定。

此空中纜車的控制、驅動系統架設於高海拔的崇山峻嶺中,全長超過1,800公尺,為雙回路迴圈式配置八人車廂式纜車,最大運量為每小時2,300人次,單程運行時間約為6分鐘,是此旅遊景區重要的交通工具,因此管理人員特別重視纜車的運作效率和安全性。

但是,此空中纜車系統原本採用的大功率直流傳動設備,運行時功率因數為0.4左右,加上諧波遠超過國家標準,造成每個月必須支付電力管理部門龐大罰款。此外,動態無功和諧波電流並存等電力品質問題,導致纜車驅動系統和配電線路有很大的安全疑慮。

台達工業自動化針對此空中纜車系統的電力品質狀況,以及負載變化與高海拔因素等進行評估,在現場配置2台並聯的台達主動無功補償器SVG系列,改善傳統進相電容器的諧波流入設備造成損壞的問題,提供可靠、高效率的電源治理方案。台達SVG系列是全新一代的主動無功補償器。相較於傳統的電容器(LC)回路組成無功補償系統(SVC),SVG系列具有運行更穩定、壽命更長、響應更快、運行範圍更大、容量更穩定、調節更平滑、諧波量更小、系統電壓更穩定、容量更充足等優勢,即時改善電力品質、擁有業界最高規格的觸碰全彩操作介面、最小化的體積設計,降低客戶能源損失及設備維護成本,提供客戶最大化的價值。

此纜車系統使用SVG系列後,電力品質達到良好的治理效果:系統運行電流從約170安培下降至約60安培;系統諧波電壓及諧波電流分別從電源補償前的5.9%和91.3%下降至1.9%和24.4%;系統功率因素從0.4提高到0.95,衡量實功比例的自然位移因數cosØ更達到了0.99。系統中的電能品質問題得以改善、電力系統損耗大幅降低,不僅提升纜車系統負載的安全性,也獲得電力管理部門的獎勵,使客戶非常滿意。

*備註:大陸國家5A級旅遊景區,依照《旅遊景區質量等級的劃分與評定》國家標準(標準中對AAAAA級旅遊景區提出了12項條件,即旅遊交通、遊覽、旅遊安全、衛生、郵電服務、旅遊購物、經營管理、資源和環境的保護、旅遊資源吸引力、市場吸引力、年接待遊客量、遊客抽樣滿意率),經「全國旅遊景區質量等級評定委員會」組織評定,由大陸國家旅遊局發布。

新聞來源:台達機電事業群