2014/8/27

台達自動化駛入高檔汽車前儀表板組裝生產線

近年來看準中國汽車市場的商機龐大,各國際汽車大廠紛紛在大陸投資建廠,為擴大品牌佔有率和汽車銷售成績,汽車製造商會擴建或改造原有的廠房及生產線,同時也帶動產線設備等相關零組件廠商間的競爭,零組件廠商也為了增加產量採取因應措施。

日前,大陸汽車組裝生產線龍頭企業採用台達自動化解決方案,應用於某一家國際汽車大廠的前儀表板組裝線,以改善生產過程,提升生產效率、使調機簡單方便。提供客戶高精度、高性價比的自動化產品及整合解決方案,深獲肯定。

這座位於中國江蘇省常熟市的汽車前儀表板組裝生產線,總長120公尺,其中26個組裝站的控制系統由台達工業自動化產品組成,系統配置包含:3台台達高功能型中階可程式控制器(PLC)AH500系列AHCPU510-EN CPU模組、3台PLC AH500系列AH10EN-5A網路模組,透過Ethernet工業乙太網路連接23台小型PLC網路型進階薄型主機DVP-12SE系列及23台迷你高機能型交流馬達驅動器VFD004M21A(VFD-M系列)。台達為客戶所量身打造的完整自動化解決方案,方便客戶設計程式、使調機容易、提升組裝效率,不僅可協助客戶有效提高自動化生產速度、改善產品精度和良率,更可降低人力費用和生產成本。客戶認為此解決方案能提高產能、提升生產效率,同時實現高性價比,因此考慮在其他生產線也採用相同自動化解決方案。

此解決方案採用的產品中,台達PLC AH500系列CPU模組提供最大I/O擴充點數1,280點,資料暫存器為64k words,程式容量為32k words,備有擴充背板、Mini USB和SD Card介面,增加硬體規劃的彈性。台達PLC AH500系列CPU模組還內建全隔離RS-232/422/485以及Ethernet工業乙太網路通訊埠,客戶可自由設定符合需求的通訊規範。其他特色還包含:提供狀態指示燈、系統診斷、線上編輯程式與除錯功能,並支援PLC Link與Ether Link,可達成快速即時的資訊交換,節省編寫程式的時間,大幅提升架構系統的效率。

另外,台達AH500系列AH10EN-5A網路模組,內建兩個Ethernet工業乙太網路接口,擴充性強;連接的台達PLC DVP-12SE系列內建Ethernet網路卡,處理速度快速,同時也支援Ethernet/IP從站通訊協定。而搭配的交流馬達驅動器VFD-M系列體積輕巧、運作噪音微小,內建高階智能PID控制器,採用多種防護技術,顯著提高整體機台抗干擾能力。所有機種皆支援MODBUS TCP網路協定,可以輕易地導入工業現場網路。

汽車產業為工業自動化的主流高階應用,對於供應商要求特別嚴格,因此市場長期為國際大廠所壟斷。台達汽車工業自動化解決方案成功應用在歐美汽車大廠,開啟日後進軍全球汽車組裝線大門,也為兼具高性能和價格優勢的台達產品在汽車工業前景看好的中國市場中打下穩健基礎。

新聞來源:中達電通